Motorlar ve servo motor regülatörleri

motorları, çok çeşitli endüstrilerde çok çeşitli olası kullanımlara sahiptir. Ancak sürücü denetleyicileri ne için gereklidir? Sürücü denetleyicisi motorun çalışma modlarını kontrol eder. Motorla birlikte mekanik ve kontrolör arasındaki arabirimi oluştururlar - bu nedenle herhangi bir hareket kontrol sisteminin kalbi olarak adlandırılabilirler. Buradaki görevleri, istenen çıkışa bağlı olarak motora ne yapacağını, ne sıklıkta ve hangi hızda yapacağını söylemektir. Endüstride, tahrik sisteminin güvenliği, hassasiyeti ve güvenilirliği birinci önceliğe sahiptir. Bizimle, çok çeşitli gereksinimler için çok çeşitli motorlar ve sürücü kontrolörleri bulacaksınız. Şimdi, kontrol ortamınızdan ve üreticilerinden bağımsız olarak Electric Motion Boyutlandırma mühendislik aracının yardımıyla servo sürücü çözümünüzü birlikte yapılandırın. Festo Automation Suite ile tahrik sisteminizi hızlı ve kolay bir şekilde devreye alabilirsiniz.

elektrikli sürücü kontrolörleri, servo motorlar veya kademeli motorlar gibi bireysel ürün kategorilerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

CMMT-AS servo motor regülatörleri

Standart bir sürücü denetleyicisi olarak ve çekirdek programımızda çoklu protokol özellikli servo sürücü denetleyicisi CMMT-AS bulacaksınız. Noktadan noktaya ve enterpolasyon hareketlerine yönelik bu kompakt servo sürücü kontrolörü, farklı Ethernet tabanlı veri yolu sistemleri için idealdir ve diğer üreticilerin sistem ortamlarına doğrudan entegre edilebilir.

Servo Motor Sürücüsü CMMT-AS

Festo servo motor EMMT-AS

Festo çekirdek yelpazesine, dinamik ve zorlu uygulamalar için en uygun çözümü temsil eden servo motor EMMT-AS de dahildir. Sürücü, en yüksek performansla maksimum ekonomiyi temsil eder ve konumlandırma görevleri için iyi kontrol edilebilirlik ve yol doğruluğu sağlayan çok düşük bir tutma torku sunar. Basit bağlantı teknolojisi (yerden tasarruf sağlayan tek kablo çözümü) ve 310° döndürülebilen fiş de hızlı ve esnek kurulum sağlar.

Servo Motor EMMT-AS, EMMT-EC

NEBM bağlantı kablosu

Elektroniğinizle fiş bağlantısı için her tahrik teknolojisi için doğru bileşeni sunuyoruz. Çekirdek programımızda, Festo'nun servo motorları, motor kontrolörleri ve servo sürücü kontrolörleri için bağlantı kablosunu NEBM bulacaksınız. Fiş bağlantısı, geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir ve çekme zincirleri için de uygundur.

Bağlantı kablosu NEBM

Her uygulama için uygun sürücü kontrolörleri ve motorlar

Standart ürünlere ve temel yelpazemizdeki ürünlere ek olarak, farklı kategorilerde bir dizi başka ürünlerimiz de bulunmaktadır:

Tüm ürünlerimiz cazip fiyatlı ve çok yönlüdür. Milisaniyeler içinde hızlanma veya yavaşlama için ideal olan motorlar ve sürücü kontrolörleri sunuyoruz. Festo ürünlerimiz aynı zamanda konum, hız ve torkun tam kontrolü veya belirli konumların mümkün olan en yüksek hassasiyetle kontrol edilmesi ve sürdürülmesi için idealdir.

Servo motorların uygulama alanları

Festo servo motorlar genellikle yüksek hassasiyet, esneklik ve güvenilirliğe bağlı sektörler veya endüstrilerde kullanılır. Bunun için örnekler:

  • plastik imalat
  • tekstil üretimi
  • paketleme ekipmanları
  • Robotik
  • e-hareketlilik
  • Tıbbi teknoloji
  • metal fabrikasyonu
  • baskı tekniği
  • konveyör teknolojisi

Dinamikleri, esneklikleri, hassasiyetleri ve yüksek performansları sayesinde ambalaj endüstrisinde ve montaj teknolojisinde sıklıkla kullanılırlar. Plastik ve tıp teknolojisinde, sadece birkaç mikro saniyelik tepki süresiyle hassas hareketler gerçekleştirmek için servo motorlar da kullanılır. Metalin hassas ve otomatik olarak delinmesi, bükülmesi veya kesilmesi için metal üretimi ve işlenmesinde servo motorlar ve uygun kontrolörler de gereklidir.

Servo motorların ve motor kontrol cihazlarının avantajları

Servo motorların ve uygun motor kontrolörlerin kullanılması üretimde birçok avantaj sunmaktadır. Servo motorlar, özellikle otomasyon süreçlerinde tam potansiyellerinden yararlanabilir. Aşağıdaki avantajlar, uygun motor kontrolörleri ile birlikte servo motorların kullanılması lehine konuşur:

  • Daha fazla güvenlik: servo motorlar ve motor kontrolörleri acil bir durumda merkezi bir nokta aracılığıyla elektrik motorlarını aynı anda kapatma seçeneği sunar.
  • Esnek istifleme teknolojisi: Servo denetleyicilerin esnek istifleme teknolojisi ile, asenkron çalışmak için birkaç servo motor kolayca bağlanabilir. Sistemlere çok bireysel olarak entegre edilebilirler veya tamamen yeni sistemler geliştirmek için kullanılabilirler.
  • Maksimum hassasiyet: Hızlar ve torklar önceden belirlenmiş hedefler kullanılarak hassas bir şekilde kontrol edilebilir ve korunabilir. Hız ayrıca bir saniyeden çok daha kısa sürede bir hedef değere ayarlanabilir.
  • Akıllı kontrolörler: Otomasyon ve veri yolu sistemi üzerinden bağlantı doğrudan sürücü ile mümkündür. Veriler, örneğin süreçleri optimize etmek için doğrudan tahrik sisteminin kendisinde de işlenebilir.
  • Artırılmış verimlilik: Servo motorlar, mümkün olan en düşük enerji maliyetleriyle yüksek performans elde edecek şekilde optimize edilebilir. Servo motorlar için bakım çabası da düşüktür ve hizmet ömrü uzundur.