Valfler, otomasyon teknolojisinde silindirler, çubuksuz silindirler, motorlar veya tutucular gibi aktüatörleri kontrol etmek için kullanılan pnömatik bileşenlerdir. Valflerin kendileri söz konusu olduğunda, pnömatik tahrikli valfler, elektrikli valfler ve manuel tahrikli valfler arasında bir ayrım yapılır; bu valfler, Festo tarafından çok çeşitli tasarım ve versiyonlarda sunulmaktadır. Buna ek olarak, sistem gereksinimlerine bağlı olarak vana terminalleriyle kullanılmak üzere vanalar da sunuyoruz.
Bu aşamada valfler, seçerken, genellikle bir montajı tamamlıyor ya da parçaları değiştiriyorsunuzdur. En hızlı sonuçlar, önce doğru vana işlevini seçip ardından buna uygun valf tipini belirleyerek elde edilir.
Endüstriyel otomasyonda hareket veya kuvveti iletmek için pnömatik sistemler kullanılır ve bu genellikle basınçlı hava yardımıyla gerçekleştirilir. Hareket, aktüatörler tarafından gerçekleştirilir; otomasyon teknolojisinde bu aktüatörler ise vanalar veya valf terminalleri tarafından kontrol edilir.
Basit bir pnömatik sistemin bileşenleri (örnek):
Hız, tekrarlanabilirlik veya çevrim süresiyle ilgili sorunları gidermeye çalışıyorsanız, genellikle valf akış kontrolü ve egzoz davranışını incelersiniz — sadece aktüatörü değil.
Festo valfleri, uygulamaya bağlı olarak genel olarak kullanılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılandırılabilir. Yön kontrol valfleri, kesme valfleri, akış veya basınç regülatörlerinin yanı sıra, ürün yelpazemizde uzun hizmet ömrü ve minimum enerji gereksinimi ile öne çıkan oransal basınç regülatörleri olan piezo valfler da bulunmaktadır.
Yön kontrol valfi, pnömatik sistemlerde basınçlı havanın akışını değiştirmek, açmak veya kesmek için kullanılır.
Pnömatilk veya selenoid valflerFesto'dan:
Festo'nun proses ve akışkan kontrol valfleri, gazlar, yüksek viskoziteli sıvılar, macunlar veya granüller için kullanılsın ya da kullanılmasın, makinenizdeki çeşitli akışkanları soğutma, yağlama, temizleme, yıkama ve sterilizasyon işlemleri sırasında ya da dozajlama ve karıştırma amaçlı olarak kontrol eder.
Akış kontrol valfleri – akış vanaları veya kısma vanaları olarak da bilinir – pnömatik sistemlerde basınçlı havanın akışını düzenlemek için kullanılır.
Hız ayar valfleriFesto'dan:
Bir uygulamanın işlevsel güvenliği, özellikle pnömatik sistemlerde hayati önem taşır; zira elektrikli sistemlerin aksine, bu alanda işler genellikle yaygın donanım bileşenleriyle gerçekleştirilir. Web sitemizdeki kapsamlı ürün bilgilerinin yanı sıra, sisteme alışana kadar proje mühendislerimiz size uzman tavsiyelerde bulunmaya hazırdır. Bu hizmet, sisteminizin güvenliğini sağlamak için size daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir yol sunar.
Tam da aradığınız şey: Festo'nun evrensel ve uygulamaya özel görevler için sunduğu standartlara uygun valfler ve valf terminalleri. Festo, her ihtiyaca uygun çözümü sunar. Endüstriyel otomasyon alanındaki öne çıkan ürünlerimizden ilham alın.
Diğer tüm vanalar gibi, pnömatik vanalar da içinden geçmesine izin verilen gaz veya basınçlı hava miktarını belirleyen bir kontrol işlevine sahiptir. Pnömatik valflerde akış, pnömatik bir sinyal ile kontrol edilir.
Aktüatörleri kontrol etmek için elektrikli pilot kumandalı valfler veya pnömatik vanalar kullanılabilir. Elektrikli pilot kumandalı valfler 12 V, 24 V veya 230 V ile çalıştırılabilir. Yaygın varyantlar arasında örneğin 3/2 veya 5/2 yollu valfler sayılabilir. Pnömatik valfler ise basınçlı hava ile çalıştırılır.
Festo'nun valf ve valf terminalleri ürün yelpazesi şunları içerir: