Ürünler
Valfler
Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri
Standart yön denetim valfleri
Solenoid valfler VSNC
Merkezi soketli standart valfler VSVA
Tek soketli standart valfler VSVA
Standart valfler VSVA, geçmeli
Standart bazlı valfler VSPA
Standart valfler, ISO 5599-1' e göre
ISO 15218'e uygun standart valfler (CNOMO)
Standart valfler, Namur (VDE/VDI 3845)' e göre
 

Standart yön denetim valfleri

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Tüm solenoid bobinler bir armatür hortumu üzerinde kullanılabilir
  • Bağlantı: G¼, NPT¼
  • Debi: 900 ... 1000 l/dk
  • Gerilim: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • VDE/VDI 3845'e uygun NAMUR port bağlantısı
  • Solenoid-kontrollü, pilotlu
  • Mekanik yay dönüşü
  • Çeşitli Ex solenoid sistemler, IEC Ex, FM EX
  • 5/2-yollu fonksiyondan 3/2-yollu fonksiyona dönüştürülebilir.
 
Temel ürün gamı
  • Debi miktarı 400 ... 1400 l/dk Gerilim 24 V DC Bağlantı pleyti valfi Solenoid uyarılı, pilotlu Bağlantı pleytleri.
 
Temel ürün gamı
  • Debi miktarı 400 ... 1.400 l/dak
  • Gerilim 12, 24 V DC, 24, 110 veya 230 V AC
  • Bağlantı pleyti valfi
  • Bobin uyarılı, pilotlu
  • Bağlantı pleytleri.
 
  • Bağlantı G1/8, ISO boy 18mm (02); G1/4, ISO boy 26mm (01), ISO boy 42mm (1), ISO boy 52mm (2)
  • Debi miktarı 500 ... 2.900 l/dak
  • Gerilim 24 V DC, 110 V AC
  • Bağlantı pleyti valfi
    • Bobin uyarılı, pilot uyarılı
  • Manifold bağlantı pleytleri
  • Orta basınç ayar plakaları.
  • Debi kontrol plakaları
  • Dikey basınç kesme plakaları
  • Dikey besleme plakaları
  • 90°-bağlantı plakaları
  • Münferit bağlantı pleytleri.
 
  • Bağlantı G1/8, ISO 02; G1/4
  • Debi miktarı 500 ... 1.000 l/dak
  • Bağlantı pleyti valfi
    • Pnömatik uyarı
  • Bağlantı pleytleri
  • Manifold bağlantı pleytleri.
 
  • Bağlantı G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Debi 1 200 ... 6 000 l/dk.
  • Voltaj 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Bğlantı pleytli valf
    • Elektriksel kumandalı, ön kontrollü
    • Pnömatiksel kumandalı
  • Bağlantı pletleri
  • Grup bağlantı pleyti
  • Kısma pleyti
  • Basınç regülatörü-ara pleytleri.
 
  • Gerilim 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Bağlantı pleytli valfi
    • Elektriksel tetiklemeli.
 
  • Bağlantı G1/4
  • Debi 900 ...1 000 l/dk.
  • Voltaj 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • VDE/VDI 3845 standardına uygun Namur-bağlantı şeması
  • Elektriksel kumandalı, ön kontrollü
  • Mekaniksel yay geri dönüşmlü
  • ATEX ‘e göre patlamalara karşı korunmalı
  • 5/2- yön valfi 3/2- yön valfine değiştirilmesi mümkündür.