Ürünler
Valfler
Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri
Uygulamaya has yön kontrol valfleri
PLC blokları VOFA
Solenoid valfler VOFD
Solenoid valfler VOFC
Selenoid valfler VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Valfler CDVI
Hızlı anahtarlamalı valfler MHJ
M5-Compactsystem
 

Uygulamaya has yön kontrol valfleri

  Yazdır  
  • AB Yönetmeliği 2006/42/EC'ye (makine) uygun güvenlik ekipmanı
  • Valf adası VTSA'ya entegre edilebilir.
  • EN692'ye göre baskı emniyet valfi olarak kullanılabilir
  • Soft-start valf,
  • 5/2-yollu valf, anahtarlama konumu algılamalı,yedekli
  • Debi miktarı 1.100 l/dk
  • Gerilim: 24 V DC
 
  • Bağlantı: G¼, G¼, NPT¼ ve Namur
  • Gerilim: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Patlama koruması: EX me ve EX d, ATEX
  • Sert metal yüzey sayesinde sağlam ve paslanmaya dayanıklı
  • ESD uygulamaları için SIL sertifikası.
 
  • Dahili mekik valf ile dahili/harici pilot havası yön değiştirme
  • Valf fonksiyonu 3/2, 5/2 tek durumlu ve iki durumlu
  • Port G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 ve Namur
  • Gerilim: 24, 110, 230 V DC, UC
  • Patlama koruması EX me ve EX ia, ATEX
  • Sert emaye yüzey sayesinde dayanıklı ve korozyona dayanıklı
 
  • Kompakt tasarım
  • Bağlantı M5
  • Otomatik hortum bağlantı 3, 4, 6 mm
  • Geçirgenlik 180 ... 200 l/dk
  • Gerilim 5, 12, 24 V DC
  • Hat tipi valf
  • Elektriksel uyarılı
  • Bağlantı pleytleri.
 
  • Kısa anahtarlama süreleri
  • Bir pilot valf kullanın
  • Port M3
  • Debi miktarı 10 ... 30 l/dk
  • Gerilim 5, 12, 24 V DC
  • Manifold tipi valf
  • Bağlantı pleyti valfi
  • Elektriksel uyarılı, direkt uyarılı
  • Manifold blokları
  • Manifold bağlantı pleytleri.
 
  • Daha yüksek debiler için hızlı anahtarlama valfi
  • Bağlantı M7; QS4
  • Debi miktarı 100 I/dk
  • Gerilim 24 V DC
  • Manifold tipi valf
  • Bağlantı pleyti valfi
  • Elektriksel uyarılı, direkt uyarılı
  • Bağlantı pleytleri
  • Manifold bağlantı pleytleri.
 
  • Kir tutmayan tasarım için tekli valf
  • Gıda endüstrisinde kullanılabilir (EN 1672-2 standardına göre)
  • Bağlantı G1/8
  • Hortum bağlantısı (dış çap) 6 mm
  • Debi 300 ... 650 l/dk.
  • Voltaj 24 V DC
  • Bağlantı pleyti valfi
  • Elektriksel kumandalı, ön kontrollü, pnömatiksel yay geri dönüşmlü
    • Kablo hüzmesi üzerinden bağlantılı
    • LED ‘li sinyal durum göstergesi
  • Bağlantı pleytleri
  • Grup bağlantı pleyti.
 
  • Hizmet ömrü > 2 milyar anahtarlama çevrimi
  • 1000 Hz'e kadar anahtarlama frekansı
  • Çok iyi çoğaltılabilirlik
  • Kullanım: hava jeti fonksiyonu ile hızlı tasnif
  • 2/2-yollu valfler
  • Debi miktarı 50 ... 100 l/dk
  • Manifold blokları
 
  • Bağlantı Pk 3
  • Debi 50 ... 105 l/dk.