Ürünler
Valfler
Kapama valfleri
Küresel vanalar ve açma-kapama valfleri
Sürgülü valf VBOH
Açma/kapatma valfleri HE
Küresel vanalar QH, QHS
 
Valfler >  Kapama valfleri >   

Küresel vanalar ve açma-kapama valfleri

  Yazdır  
  • Bağlantı M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Standart nominal debi miktarı 236 ... 7691 l/dk.
  • Açma-kapama valfi.
 
  • Farklı montaj versiyonları
  • Bağlantı: R1/8 ... R1/2
  • Geçmeli bağlantı: 6, 8, 10, 12 mm
  • Debi: 115 ... 2230 l/dk
  • Kapama valfi
 
  • Bağlantı G 1/4...G1 1/2
  • Hortum bağlantısı (dış çap) 4, 6 mm
  • Debi 148 ... 84 000 l/dk.
  • Kapama valfi.