Basınç valfları

Pnömatikte, basınç valfleri hidrolik sistemlerdeki basınçlı havayı kontrol etme ve düzenleme görevine sahiptir. İzin verilen maksimum basıncın aşılmasına karşı güvenilir bir şekilde koruma sağlar veya pnömatik sistemdeki çalışma basıncını sınırlar. Festo, çok çeşitli gereksinimler için üç farklı basınç valfi stoklamaktadır.

Basınç regülatörü VRPA

Basınç düşürme için kullanılan VRPA basınç regülatörü de basınç valfleri grubuna aittir. Çekici, kompakt ve güçlü klasiğimiz doğrudan iki hortum arasına, hat içine veya vana terminalinin kendisine monte edilebilir. VRPA, çalışma basıncını dalgalanan giriş basıncından bağımsız olarak düzenler ve ikincil havalandırma ve ters akış davranışına sahiptir. Harekete özgü basınç ayarı sayesinde vana, diğer basınç kontrol vanalarına göre önemli ölçüde daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir - tam şebeke basıncı gerekmiyorsa, VRPA enerji tasarrufuna yardımcı olur. Doğrudan kontrol edilir, isteğe bağlı olarak basınç göstergesi mevcuttur ve her iki tarafa da geçmeli bağlantı veya vida dişi ile bağlanır.

Fark basıncı regülatörü LRL, LRLL

LRL ve LRLL fark basınç kontrol valflerividalı dişe uygulanan birincil basınç ile itmeli bağlantıdaki çıkış basıncı arasında manuel olarak ayarlanan bir basınç farkını kontrol eder. LRL ve LRLL'ye entegre edilmiş bir çek valf, itmeli bağlantıya uygulanan basıncın bağlantı dişinden değişmeden çıkmasını sağlar. Her iki basınç valfi de minimum boyutlara ve 360° hizalanabilme avantajına sahiptir ve bu nedenle çok yönlüdür. LRL ve LRLL'nin basınç kontrol aralığı 2 ... 6 bar arasındadır. Her iki üründe de havalandırma olmadığını, yani yükselen ikincil basıncın düşürülemeyeceğini lütfen unutmayın. LRL ve LRLL, hidrolik uygulamanıza vida dişi veya üst veya yan taraftaki bir geçmeli bağlantı yoluyla bağlanabilir.