Ürünler
Valfler
Akış denetim valfleri
Kısma valfleri
Debi kontrol susturucuları VFFK
Akış kontrolü valfleri GRLO
Hat tipi GRO
Makara kollu GG, GGO, GRR
Hassas kısma valfleri GRPO
Egzost kısıcıları GRU, GRE
 

Kısma valfleri

  Yazdır  
  • Bağlantı: M5, M7, R1/8, R1/4
  • Debi miktarı: 0 ... 420 l/dk.
  • Debi kontrol susturucusu
 
  • Bağlantı M3, M5,
  • Hortum bağlantısı (dış çap) 3, 4 mm
  • Debi 0 ... 40 l/dk.
  • Akım valfi.
 
  • Bağlantı M5, G 1/8, G 1/4
  • Hortum bağlantısı (dış çap) 3, 4, 6 mm
  • Debi 0 ... 350 l/dk.
  • Akım valfi.
 
  • Bağlantı G1/8, G1/4
  • Hortum bağlantısı (dış çap) 3, 4, 6 mm
  • Debi 0 ...540 l/dk.
  • Çek valf.
 
  • Otomatik hortum bağlantı 3, 4 mm
  • Bağlantı G1/8
  • Geçirgenlik 0 ... 165 l/dk
  • Akış kontol valfi.
 
  • Bağlantı G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4
  • Debi 0 ... 8 000 l/dk.
  • Akım valfi