Oransal valfler

Oransal teknolojide yüksek düzeyde uzmanlığa sahip pnömatikte yenilikçiliğin itici gücü olan Festo, çok çeşitli oransal valfler sunar: oransal basınç kontrol valfleri ve oransal yönlü valfler. Bu, son derece karmaşık uygulamaları bile kolayca uygulamanıza ve kontrol altında tutmanıza olanak tanır. Festo ile, minimum kurulum, parametrelendirme ve devreye alma çabası ile maksimum bireysel çözüm ve fonksiyondan faydalanırsınız. Tüm oransal valfler genellikle önceden ayarlanmıştır - entegre teknolojiler aynı zamanda sizi zaman alan rutin görevlerden de kurtarır.

Kategorimizde daha fazla ürün bulabilirsiniz: Valfler ve valf adaları

Oransal valfler Festo'dan

Farklı çalışma basınçlarına, nominal genişliklere, akış aralıklarına ve çalışma sıcaklıklarına sahip çeşitli valf serileri - Festo size ihtiyaçlarınız için en uygun oransal valfi sunar. Özel gereksinimler için vanaları da kişisel isteklerinize göre uyarlıyoruz.

Seçim Kılavuzu: Doğru oransal valfi bulun

Seçim Kılavuzu: Doğru oransal valfi bulun

Kontrollü Pnömatik Seçim Kılavuzu, tek bir valf veya komple valf manifoldu olsun, sizi adım adım mükemmel çözüme götürür. Uygulamanızı verimli bir şekilde tasarlamak için hassasiyet, dinamik ve enerji tüketimi gibi kriterlere göre seçiminizi yapın.

Seçim Kılavuzunu İndirin

Akış kontrolü için oransal valfler

Orantılı akış kontrol valfleri, bağlı pnömatik tüketiciler için akışı kontrol eder. Oransal akış kontrol valflerinin yanı sıra oransal yön valfleri, piezo valfler ve valf ünitelerini de bu bölümde bulacaksınız. Her bir Festo valfinin avantajları hakkında bilgi edinin.

Akış kontrol valfleri

Oransal akış kontrol valfi VEMD

VEMD oransal akış kontrol vanası, kütle akış kontrolü için idealdir ve kompakt kurulum boyutları ile karakterize edilir. Gerçek bir hafif yapı olarak, akış hızlarını kontrol etmek için mobil cihazlarda kullanım için idealdir. Termal sensörlü entegre kontrol devresi sayesinde valfler hassas ve dinamik çalışır. Ayar noktasındaki değişikliğine çok hızlı tepki verir ve pratik olarak hemen çalışmaya hazırdır.

Kütle akış regülatörü VEMD

Oransal akış kontrol valfi VPCF

Kısa reaksiyon süresi, yüksek tekrar doğruluğu, kompakt boyut, PWIS içermez ve ATEX 3GD onaylı: oransal akış kontrol valfi VPCF'yi benzersiz kılan özellikler. Boyama ve akış sistemlerinde inert gaz, hava hacmi ve hız kontrolü gibi zorlu uygulamalar için önceden belirlenmiştir ve karakteristik eğrinin dinamikleri, tekrarlanabilirliği ve doğrusallığı açısından en yüksek gereksinimleri karşılar.

Oransal akış kontrol valfi VPCF

Oransal yön kontrol valfi MPYE

MPYE oransal yön valfi, 5/3 yollu bir oransal valftir ve konum kontrollü bir sürgüye sahiptir. Bir analog giriş sinyalini, valf çıkışlarında karşılık gelen bir açıklık kesitine dönüştürür. Harici bir konum kontrolörü ve konum ölçüm sistemi ile bağlantılı olarak hassas bir pnömatik konumlandırma sistemi kurulabilir.

Oransal yön kontrol valfi MPYE

Oransal yön kontrol valfi VPWS

Kompakt ve güçlü: VPWS orantılı solenoid valf, büyük bir akışa sahip, hafif ve kompakt bir 15 mm kartuş valftir. Oksijen, karbondioksit, hava, nitröz oksit veya inert gazlar olsun, gaz akışlarını güvenli ve hassas bir şekilde düzenler.

Oransal yön kontrol valfi VPWS

Oransal yön kontrol valfi VPWP

MPVE valfinin teknolojik temelinde, VPWP hareket yönünün değiştirilmesine izin verir. Sayısallaştırılmış veri aktarımı için entegre arayüz sayesinde oransal valf, entegre basınç sensörleri ve kademeli kontrol ile özellikle güvenli ve son derece hassastır.

Oransal yön kontrol valfi VPWP

Valf ünitesi VPCB

Valf ünitesi VPCB, her tür dengeleyici için servopnömatik tahrik çözümü YHBP'nin bir parçasıdır. İki adet entegre 2/2 yollu kesme valfli 3/3-yollu oransal basınç oransal regülatör, anahtarlama konumu sorgulamalı veya sorgulamasız olarak mevcuttur.

Valf ünitesi VPCB

Basınç kontrolü için oransal valfler

Basınç kontrol valfleri, bağlı pnömatik tüketiciler için basıncı kontrol eder. Festo'da çok çeşitli uygulamalar için geniş bir ürün yelpazesi bulacaksınız.

Oransal regülatör

Oransal basınç valfi MPEES

MPPES oransal valfi, hem doğrudan kontrollü (G1/8) hem de pilot kontrollü (G1/4, G1/2) olarak mevcuttur. Ayar noktası bir analog voltaj veya akım sinyali olarak girilir ve basınç kontrol aralıkları serbestçe seçilebilir. İsteğe bağlı olarak, bir ayar noktası modülü ile MPPES de alabilirsiniz.

Oransal basınç regülatörü MPPES

Basınç oransal regülatör VPPL

Bu valf, 10-40 bar gibi daha yüksek basınçlar için özel olarak geliştirilmiştir. yüksek basınçlar için özel olarak geliştirilmiştir. Dişli bağlantılara sahip tek bir cihaz olarak valf çeşitli şekillerde kullanılabilir, örneğin yiyecek ve içecek endüstrisinde PET şişelerin gerdirerek şişirilmesi veya otomobil endüstrisinde lastik veya fren test tezgahları için.

Oransal basınç regülatörü VPPL

Oransal basınç valfleri VPPM veVPPM-NPT

VPPM ve VPPM-NPT valfleri, her uygulama için doğru parametreleri sunar. Uygun kontrol özellikleri, bir düğmeye basarak 3 ön ayardan kolayca seçilebilir. Çoklu sensör kontrolüne sahip iki kademeli kontrol devreleri sayesinde güvenli ve güvenilir bir şekilde kontrol edilebilirler.

Oransal basınç regülatörü VPPM
Oransal regülatör VPPM-NPT

Oransal basınç Regülatörü VPPX

VPPM valf ailesinden VPPX oransal valf, maksimum esneklik ve en iyi proses kalitesini sağlar. Serbestçe yapılandırılabilen PID denetleyicisi ve harici sensör girişi ile müşteriye özel görevler de basit ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Oransal basınç regülatörü VPPX

Oransal basınç regülatörü VPPI

Entegre basınç dengelemeli doğrudan çalıştırılan valf, büyük nominal boyutlarda bile dinamik ve hassas bir şekilde düzenleme yapar. Verimli bir dalgıç bobin tahriki, VPPI'yi son derece dinamik hale getirir ve ikincil bir konum kontrolörü, yüksek stabilite sağlar. Tam grafik ekran çok sayıda ayar seçeneği sunar.

Oransal basınç regülatörü VPPI

Oransal basınç valfi VPPE

VPPE, portföydeki en uygun oransal valftir. Hem ekranlı hem de ekransız olarak ve isteğe bağlı olarak ayar noktası modülüyle birlikte mevcuttur. Ayar noktası, bir analog voltaj sinyali (0-10 V veya 4-20 mA) olarak girilir.

Oransal regülatör VPPE

Oransal basınç kontrol valfi VEAA

10 bar'a kadar olan basınç aralıkları için: Piezo teknolojisi, VEAA'yı son derece hassas ve son derece dayanıklı hale getirir. Diğer avantajlar: Son derece kısa anahtarlama süreleri, sessiz çalışma ve çok düşük enerji tüketimi.

Basınç Oransal Kontrol Valfi VEAA

Oransal basınç regülatörü VEAB

Vakumdan 6 bar'a kadar olan basınç aralıkları için: Piezo teknolojisi ayrıca VEAB'yi çok hassas ve sağlam kılar. Buna ek olarak vana, kısa anahtarlama süreleri, sessiz çalışma ve yüksek enerji verimliliği ile de puan alır.

Basınç Oransal Kontrol Valfi VEAB