|
|
Yazdır
|
|
|
|
- Bağlantı 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
- G diş veya NPT diş
- Basınç aralığı 0 ... 40 bar
- Valf fonksiyonu 2/2 NK
- Hafif kirli ortamda ve
- buhar uygulamalarında da kullanılır
- Pilot havası direkt beslenir.
|
|
|
|
|
|
- Port DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
- DIN ISO 228-1'e uygun G-diş veya ANSI/ASME B 1.20.1'e uygun NPT-diş veya DIN 10226-2'ye uygun Rc-diş
- Ortam basıncı 0 ... 30 bar
- Valf fonksiyonu 2/2, NC (Normalde Kapalı), NO (Normalde Açık), DA (Çift Etkili
- Tüm ortamlara uygun
- Yüksek kimyasal ve termik dayanım
- ATEX-onayı
|
|
|
|
|
|
- Bağlantı 1/4", 1/2", kelepçe
- G diş veya NPT diş
- Basınç aralığı 0 ...6 bar
- Pnömatik kontrol
- 2/2-yollu esnek valf
- Alüminyum + paslanmaz çelik muhafaza (Kir Tutmayan Tasarım)
- Conta malzemesi EPDM, NBR, silikon
- Sıvı/toz medya, katılar ve karışımların kontrolü için
|
|
|
|
|
|
- Nominal genişlik: DN ½" ... 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
- ASME-BPE ve ISO 1127'ye uygun uzun kaynaklı uç
- ASME-BPE ve DIN 32676-B'ye uygun sıkıştırma kılıfları
- SFV4'e uygun elektro cilalı yüzeyler
- Minimum ölü bölgeli PTFE conta
- 2-yollu kapama valfi
|
|
|
|
|
|
- Nominal genişlik: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
- ANSI B 1.20.1 (NPT)'e uygun diş
- 2-yollu; 2-yollu manüel, kilitlenebilir kumanda kolu
- 3-yollu, yatay versiyon olarak L ve T deliği
|
|
|
|
|
|
- Nominal genişlik: DN ½" ... 8" (ISO 5211)
- ANSI B 16.5. sınıf 150'ye uygun diş
- Statik deşarj sağlanır
- API 607 yangın güvenlik onayı
- 2-yollu
|
|
|
|
|
|
- Port Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
- Debi miktarı 2000 ... 23500 l/dk
- ISO 5211'e uygun flanş montaj ölçüsü
- Mekanik uyarılı
- Korozyona ve aside dirençli piston kolu
- 2-yollu küresel vana
|
|
|
|
|
|
- Port Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
- Debi miktarı 100 ... 8900 l/dk
- Elektrik veya pnömatik uyarılı
- Silindirli küresel vana
- Namur port yapısı, VDI/VDE 3845
- Paslanmaya ve aside dayanıklı tasarımlar
- 2-yollu açma-kapama valfi
|
|
|
|
|
|
- Port Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
- Debi 5,9 ... 243 m³/h veya 98 ... 4050 l/dk
- EN 10226-1'ye uygun boru dişi
- 2-yollu ve 3-yollu, L-şeklinde ve T-şeklinde delik
|
|
|
|
|
|
- Ölçü DN15 ... DN100
- Debi miktarı 19.4 … 1414 m³/s
- ISO 5211'e uygun flanş delik bağlantısı
- ATEX sertifikası
|
|
|
|
|
|
- Bağlantı Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
- Debi 75 ... 895 l/dk.
- ISO 5211 uygun flanş delme şablonu
- Korozyon ve asite dayanıklı uygulamalar.
|
|
|
|
|
|
- Port G1/4 ...G1, NPT dişli olarak da mevcuttur
- Debi 2400 14000 l/dk.
- Pnömatik kontrollü.
|
|
|
|
|