Açma/kapama valfleri ve Güvenli Yol Verme Valfi

Pnömatik bir sistemdeki basıncı kontrol etmek için bir güvenli yol verme valfi kullanılır. Basınç yavaşça belirli bir seviyeye kadar yükseltilir ve bu da sistemi uygun şekilde havalandırır. Tanımlanan basınç seviyesine ulaşılır ulaşılmaz vana %100'e geçer. Sisteme zarar gelmesini önlemek için havalandırma da bu valf üzerinden gerçekleştirilir. Basınç biriktirme valfleri, fabrika otomasyonu veya otomotiv ve havacılık endüstrileri gibi çok çeşitli pnömatik sistemlerde kullanılır.

Pnömatik bir sistemdeki hava akışını kontrol etmek için bir açma-kapama valfi kullanılır. Hava akışını başlatmak veya durdurmak ve belirli bir dereceye kadar düzenlemek için kullanılabilir. Açma-kapama valfleri pnömatik sistemlerde pnömatik bileşenlerin hareketini kontrol etmek için yaygın olarak kullanılır.

Her iki valf türü de pnömatik sistemlerde önemlidir çünkü sistemin düzgün çalışmasını sağlamaya ve sistem ile bileşenlerinin zarar görmesini önlemeye yardımcı olurlar.

MS Serisi Vanalar

MS serisi, dört boyutta manuel, pnömatik ve elektrikle çalışan açma-kapama ve basınç yükseltme valflerinden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar. MS serisi valfler, yüksek akış hızı, entegre sensörler ve pnömatik sistemlerin güvenli egzozu için sertifikalı emniyet valfleri sunar. Her uygulama için idealdirler.

MS Serisi pnömatik ve elektrikle çalıştırılan valfler, entegre yavaş başlatma işleviyle veya bu işlev olmadan yapılandırılabilir. Ayrı cihazlar olarak pnömatik ve elektrikle çalışan yavaş başlatma valfleri de vardır.

MS serisinin modüler sistemi kullanılarak bu valfler bakım ünitelerine kolaylıkla monte edilebilir.

Konfigürasyona bağlı olarak, 1, 2, 21 ve 22 zone potansiyel olarak patlayıcı alanlarında ve ayrıca UL onayı ile kullanım için de uygundur.

MS-Basic serisi
MS serisi

Bireysel ürünler

Seri olarak PVEL cihazlar pnömatik ve manuel olarak çalıştırılabilir ve 50 bar basınç aralığına kadar havalandırma ve hava alma valfleri olarak mevcuttur. Festo HE-LO serisi ile ABD Çalışma Bakanlığı'nın OSHA 29 CFR 147 "Tehlikeli Enerjinin Kontrolü" uygun kapatma vanaları da sunmaktadır.

Münferit cihazlar

Güvenli yol verme valfleri için olası uygulamalar

Pnömatik sistemlerde basınç oluşturma valfleri için basınçlı hava hazırlamanın çeşitli olası uygulamaları vardır. Çeşitli serilerimizden vanaların ne için gerekli olduğuna dair örnekler şunlardır:

  • Valfler, pnömatik bir sistemdeki basıncı düzenleyerek belirli bir aralıkta kalmasını sağlamak için kullanılabilir.
  • Pnömatik sistemlerde enerji tüketimini azaltmak için valfler tarafından salınan aşırı basınca ihtiyaç duyulabilir. Bu, sistem üzerindeki yükü azaltmaya ve sistemi çalıştırmak için gereken enerji miktarını düşürmeye yardımcı olabilir
  • Pnömatik cihazlar, hasar veya arızalara da neden olabilecek aşırı basınca karşı valflerle korunabilir. Bazı durumlarda bu, aşırı basıncı tehlikeli bir seviyeye ulaşmadan önce serbest bırakarak pnömatik sistemlerdeki patlamaları bile önleyebilir.

Valf kontrolü

Valfler manuel, pnömatik ve elektrikli olarak çalıştırılabilir. Elle çalıştırılan vanalar genellikle kollar veya el çarkları kullanılarak mekanik olarak açılır ve kapatılır. Pnömatik olarak çalıştırılan vanalar basınçlı hava ile kontrol edilir. Elektrikle çalışan vanalar ise elektrik motorları yardımıyla kontrol edilir. Kontrol tipi, uygulamanın özel gereksinimlerine bağlıdır ve kontrolün hız, hassasiyet ve güvenlik gereksinimlerine bağlı olarak ayrı ayrı seçilmelidir.