Festo vakum jeneratörleri tek kademeli bir tasarıma sahiptir ve Venturi prensibine göre çalışır, yani vakumu basınçlı havadan üretirler. Venturi prensibinde, basınçlı hava ejektöre verilir ve jet nozülünün kesitsel bir daralması olan Venturi bezi olarak adlandırılan kısımda süpersonik hıza çıkarılır. Hava jet nozulunu geçer geçmez bir vakum oluşur ve hava giriş deliğinden emilir. Basınçlı hava ve giriş havası birlikte vakum jeneratöründen egzoz havası olarak yakalama nozulundan çıkabilir.
Kategorimizde daha fazla ürün bulabilirsiniz: Vakum teknolojisi
Venturi prensibine göre çalışan vakum jeneratörleri, pnömatik vakum jeneratörleri grubuna atanır ve kompakt tasarımları nedeniyle neredeyse evrensel olarak doğrudan sisteme entegre edilebilir. Pompa veya üfleyici ile elektrikli vakum üretiminin aksine, pnömatik vakum jeneratörleri şebekeden bağımsızdır ve basınçlı hava bağlantısı ile çalıştırılır. Ayrıca enerji ve süreç kontrolü için akıllı fonksiyonlara sahiptirler ve özellikle çok yüksek ivmeler için uygundurlar. Festo vakum jeneratörleri, iş parçasına ve uygulamaya bağlı olarak farklı performans sınıflarına ulaşır.
Festo'nun temel ürün yelpazesinde üç adet kompakt ve uygun maliyetli vakum jeneratörü bulunmaktadır. OVEL vakum jeneratörü özellikle hafiftir ve farklı güç seviyeleri ve vakum tipleri sayesinde çeşitli şekillerde kullanılabilir. pnömatik vakum jeneratörü VN doğrudan çalışma alanında kullanılabilir ve düz formda (hat içi: basınçlı hava bağlantısıyla aynı hizada vakum bağlantısı) veya T formunda (standart: basınçlı hava bağlantısına 90° vakum bağlantısı) mevcuttur. Ayrıca çalışma alanında doğrudan uygulanabilen elektro-pnömatik vakum jeneratörümüz VN, bakım gerektirmeyen çalışma ve entegre susturucu sayesinde azaltılmış ses basıncı seviyesi özelliklerine sahiptir. Diğerlerinin yanı sıra IO-Link'li ve isteğe bağlı olarak tamamen monte edilmiş başka vakum jeneratörleri de mağazamızda mevcuttur.
Tüm vakum jeneratörlerimizin ortak özelliği kompakt ve sağlam bir tasarıma sahip olmalarıdır. Birçok şekilde bağlanabilirler, örneğin geçmeli bağlantı QS, geçmeli manşon, vidalı diş veya vidalı susturucu aracılığıyla. Maksimum esneklik için Festo vakum jeneratörleri ya vidalarla ya da dolaylı olarak bir montaj plakasına oturtularak monte edilir. Vakum jeneratörlerimizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için çok sayıda isteğe bağlı özellik arasından seçim yapın.