Sensörler

Daha hızlı çevrim süreleri, daha iyi proses kontrolü, azaltılmış duruş süreleri: günümüzde kaynakların optimum kullanımı için tesis ve makine yönetimi, bir şirketin ekonomik başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Sensör teknolojisi de otomasyon teknolojisine vazgeçilmez bir katkı sağlıyor. Festo'nun kapsamlı sensör portföyü, optimum performans ve maksimum güvenilirliği bir araya getirerek sorunsuz ve verimli üretim süreçleri sağlar.

sensörlerin çalışması

Bir sensör, ölçülecek fiziksel bir değişkeni elektriksel bir değişkene dönüştürür. Bu şekilde elektrik sinyalleri kolayca iletilebilir ve daha fazla işlenebilir. Sensör, ister çıktı verebilir...

  • ...bir nesne var ya da yok (ikili)
  • ...ölçülen bir değere ulaşıldı (analog veya dijital)

Festo'dan mükemmel sensörler

Festo'nun sensör yelpazesi, diğer şeylerin yanı sıra, silindir anahtarları, basınç ve vakum sensörleri, akış sensörleri, optik ve endüktif sensörlerin yanı sıra asitler, gıda, soğutma yağları ve çok daha fazlası gibi özel uygulamalara yönelik versiyonları içerir.

Yaklaşım sensörü

Silindir anahtarları, pnömatik sürücülerin piston konumunun ikili geri bildirimi için kullanılır. Piston mıknatısının manyetik alanını bir manyetik alan sensörü veya reed kontağı aracılığıyla kaydeden sensörlerdir. Silindir oluğuna istenilen anahtarlama pozisyonuna monte edilirler ve pistonun manyetik alanı algılandığında standart bir 24 V anahtarlama sinyali yayarlar.

Silindir sensörü

Endüktif yakınlık sensörleri

Endüktif yakınlık sensörü, metalik veya galvanik bir nesnenin yaklaşımına temassız, yani doğrudan temassız tepki veren bir sensördür.

Avantajlar:

  • Mekanik aşınma yok, bu da daha uzun hizmet ömrü anlamına geliyor
  • Kirli veya kaynaklı kontaklar nedeniyle kesinti olmaz
  • kontaklarda sıçrama olmaz ve bu nedenle anahtarlama hatası olmaz
  • Yüksek anahtarlama frekansları
  • tamamen kapsüllenmiş muhafaza sayesinde yüksek koruma derecesi
  • Herhangi bir montaj konumu

Endüktif sensör

Pozisyon sensörü

Konum vericileri, algılama aralığında bir analog çıkış sinyali sağlar. Temassız ölçüm prensibi, özellikle sağlam ortamlarda avantajlarını gösteren aşınmasız bir sorgulama sağlar. İkili silindir anahtarının daha da geliştirilmesi olarak, pnömatik silindirlerle birlikte konum vericileri bir dizi yeni uygulama alanı sağlar:

  • kalite kontrol
  • ultrasonik kaynak
  • Proses kontrolü (sac metal üretimi / aşınma izleme)
  • Nesne algılama (basma / sıkıştırma)
  • Nesne tanıma (pozisyonların tespiti)

Pozisyon Sensörleri

Endüstriyel otomasyon için sensörler: basınç sensörleri

Basınç ve vakum sensörleri, sistemlerin uygulama yelpazesini genişletir, daha fazla proses güvenilirliği sağlar ve güvenilir izleme sunar. Festo'nun basınç sensörlerinin tek tip çalıştırma ve görüntüleme konsepti sayesinde kolay ve hızlı çalıştırma. Basınç ve vakum sensörleri, sensörün basınç girişindeki basıncı ölçer. Sensöre entegre edilmiş bir basınç ölçüm hücresinin yardımıyla, sensöre uygulanan pozitif basınç veya düşük basınç, mevcut ortam basıncı (bağıl basınç ölçüm hücresi) ile karşılaştırılır ve bir elektrik sinyali olarak çıktı verilir.

alma ve yerleştirme makineleri

Alma ve yerleştirme makineleri, son derece dar alanlarda küçük parçaların yeniden konumlandırılması, beslenmesi ve çıkarılması için kuruluma hazır fonksiyonel modüllerdir. Ayarlanabilir bir eşiğin üzerinde, vakum sensörü, güvenilir bir şekilde hareket ettirmek için iş parçasının güvenli bir şekilde tutulup tutulmadığını algılar. Hareket, bir bağlantıda olumlu bir şekilde yönlendirilir ve çok kısa çevrim sürelerine olanak tanır. Yerleştirme makineleri, elektrikli, servo-pnömatik veya pnömatik tahriklerin kullanımı için tasarlanmıştır.

Endüstriyel otomasyon için sensörler: Akış sensörleri

Akışı izleyerek, basitleştirilmiş bir teşhis ve durum izleme süreci uygulanabilir: akış hızındaki bir değişiklik, genellikle sorunların ortaya çıkma olasılığının bir göstergesidir.

Festo akış sensörlerinin uygulama alanları:

  • Enerji verimliliği kaydı için akış ve hava tüketimi ölçümü
  • kaçak izleme
  • Çok küçük parçaların kaydı (en küçük vakum emiş nozulları)
  • katılım kontrolü
  • sızıntı testi

Festo sensörleri – sorunsuz prosesler için

Pnömatik tahrikler için silindir anahtarlar Festo'nun sensör serisinin başlangıç noktasını oluşturur: Bunlar Festo tahrikleri için optimum şekilde tasarlanmıştır ve kapsamlı ürün yelpazesi tüm endüstriyel segmentler için çözümler içerir. SDAT konum vericisinden basınç sensörü SPAN ile basıncı ve akış sensörü SFAH ile debiyi algılamaya kadar - Festo portföyü pnömatikteki tüm klasik sensör görevlerini kapsar.

Sektöre özel sensörler

Çok çeşitli endüstriler Festo sensörlerine güveniyor. Sonuç: Müşteri isteklerinin ve görevlerinin gereksinimler için optimize edilmiş ürünlere dönüştürüldüğü örnek bir ortaklık. Bunlar üretkenliği artırmaya, süreç güvenilirliğini artırmaya ve otomotiv endüstrisi veya gıda endüstrisi gibi birçok sektör için her şeyin tek bir kaynaktan gelmesini sağlamaya yardımcı olur.

SSS - Sık sorulan sorular basitçe açıklanmıştır

Sensörler nelerdir?

Sensör, ölçülen bir fiziksel miktarı veya kimyasal etkiyi analog bir elektrik çıkış sinyaline dönüştüren bir cihazdır. Fiziksel miktar, örneğin basınç, ağırlık, sıcaklık, radyasyon, manyetik akı, hız veya başka bir fiziksel miktar gibi elektriksel olmayan bir giriş sinyalidir.

Ne tür sensörler var?

Farklı sensör türleri vardır, örneğin:

  • Pozisyon sensörü
  • basınç sensörleri ve vakum sensörleri
  • Debi sensörleri
  • Yaklaşım sensörü
  • Endüktif yaklaşım anahtarları
  • Optik sensörler

Festo sensörleri ne için kullanılır?

Festo sensörleri çok çeşitli endüstrilerde kullanılır ve üretkenliği ve proses güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur. Otomotiv sektörü, gıda sektörü ve daha birçok sektör için her şeyin tek bir kaynaktan gelmesini mümkün kılıyor.