|
|
|
|
|
|
|
Yazdır
|
|
|
|
|
- Gerilim 10 ... 34V DC
- Boyut 4 mm, M5, 6.5 mm, M8, M12, M18, M30
- PNP, NPN
- Ankastre veya ankastre olmayan montaj
- Standart anahtarlama mesafesi.
|
|
|
|
|
|
- Doğru ve alternatif gerilim için
- Gerilim 20 ... 320V DC, 20 ... 265 V AC
- Boyut M12, M18, M30
- 2-telli, kontaksız
- Ankastre veya ankastre olmayan montaj
- Standart anahtarlama mesafesi.
|
|
|
|
|
|
- Gerilim 10 ... 30V DC
- boy M8, M12, M18, M30
- PNP, NPN
- Tüm metaller için indirgeme faktörü 1
- Montaj tipi ankastre bağlantı veya kısmi ankastre bağlantı
- Standart anahtarlama mesafesi.
|
|
|
|
|
|
- Gerilim 10 ... 34V DC
- Boyut 3 mm, M12, M18
- PNP, NPN
- Ankastre montaj
- Arttırılmış anahtarlama mesafesi.
|
|
|
|
|
|
- Tip 8 slotları için tek endüktif sensör, patentli LED durum göstergeli
- Gerilim 10 ... 30 V DC
- Ölçü: 5 x 5 x 25 mm, 40 x 40 x 120 mm,
- T-slot için (...-8M)
- PNP, NPN
- Ankastre montaj
- Standart anahtarlama mesafesi
|
|
|
|
|
|
- Her uygulama için kapsamlı aksesuar gamı.
- Montaj kitleri
- Sensör bağlantı sacları
- Klipsler
- Konum işaretleyici
|
|
|
|
|
|