Proses ve otomasyon teknolojisinde tesis proseslerinin güvenilirliğini sağlamak ve artırmak isteyen herkes genellikle sinyal dönüştürücülere başvurur. Analog değerleri dijital çıkışlara veya IO-Link iletişimine dönüştürürler.
Festo sinyal dönüştürücüler analog sinyalleri dijital anahtarlama sinyallerine dönüştürür. Daha yüksek seviyeli sisteme bağlantı, anahtarlama çıkışları veya alternatif olarak bir IO-Link arabirimi aracılığıyla gerçekleşir. Ürünlerimizin avantajı, sinyal dönüştürücülerimizin anahtarlama çıkışlarının bir eşik değeri, bir sinyal aralığı veya bir sinyal değişikliğini izlemek üzere yapılandırılabilmesidir.
SVE4 sinyal dönüştürücü serbestçe programlanabilen anahtarlama fonksiyonuna ve LED anahtarlama durum göstergesine sahiptir , Festo konum sensörleri SMH-S1-HG için uygundur. Analog sinyalleri anahtarlama noktalarına dönüştürürken, anahtarlama işlevi öğretme ile serbestçe programlanabilir. SVE4 son derece kompakttır ve DIN ray montajı veya adaptör plakası aracılığıyla uygulamaya takılabilir. Ünite bir eşik, histerezis veya pencere karşılaştırıcısına ve UL us Listed (OL) onaylarına sahiptir.
SCDN sinyal dönüştürücü kompakt, hassas ve okunması kolaydır. Analog sinyalleri dijital IO-Link sinyallerine dönüştürür ve böylece sadece kontrol sistemini rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda üretim sürecini daha net hale getirir. Anahtarlama işlevi öğretme ile serbestçe programlanabilir, geniş ve parlak LCD ekran, birimler ve ilgili anahtarlama durumu dahil olmak üzere ölçüm değerleri hakkında bilgi sağlar. SCDN duvar veya yüzey montajı, ön panel montajı veya uygun montaj braketi ile sıra montajı yoluyla monte edilebilir. Çeşitli anahtarlama fonksiyonları ve ölçüm değeri göstergesinin ölçeklenebilirliği, SCDN sinyal dönüştürücüyü evrensel olarak uygulanabilir hale getirir.