Pnömatik kumanda sistemleri

Bir pnömatik kontrol, basınçlı ortam havasıyla çalışır, sözde basınçlı hava hizmet eder. Pnömatik kontroller dış çevresel etkilere karşı çok duyarsız olduklarından, birçok farklı uygulama alanında teknik kontrol için kullanılabilirler.

Pnömatik kontrol sisteminin yapısı

Çalışma ortamı olarak havanın kullanılması pnömatiğin teknik temelidir. Pnömatik uygulamalarda, basınçlı hava böylece enerjiyi iletmek ve kontrol etmek için kullanılır. Kontrol sistemleri bir güç taşıma ünitesi ve bir kontrol sisteminden oluşur. Kontrol sistemi tüm süreçleri kaydeder ve bunları daha ileri düzeyde işler. Daha sonraki işlemler sırasında iletilen çıkış sinyalleri, kontrolöre bağlı tahrik elemanlarının davranışını kontrol eder. Tahrik elemanlarına örnek olarak hava motorları veya hava silindirleri verilebilir.

Pnömatik sistemlerin avantajları

Kontrol Pnömatik kontrol sistemlerinin kullanımı, çalışma ortamı havanın doğası gereği az sayıda risk faktörü ve maliyet içermesi nedeniyle de bir dizi farklı avantaj sunar. Aşağıdaki liste en önemli avantajlara genel bir bakış sunmaktadır:

  • nispeten ucuz
  • kire, sıcaklık dalgalanmalarına veya titreşimlere ve darbelere karşı duyarsız
  • kalıcı radyasyona maruz kalma veya aşındırıcı atmosfer nedeniyle işlev kısıtlaması yok
  • Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda da uygulama mümkündür

Özellikle hidrolik bir çözümle doğrudan karşılaştırıldığında, pnömatik sistemler ve kontroller genellikle daha avantajlıdır, çünkü daha az büyük pompa gerektirir, basınçlı hava genellikle üretim tesislerinde zaten mevcuttur ve pnömatik sistemler - çalışma bağlantısını harekete geçirdikten sonra - hava devridaimi gerektirmez.

Hava kullanan pnömatik kontrollerin, elektriğe dayanan elektromotor kontrol tekniklerine göre genellikle daha güvenilir olduğu da kanıtlanmıştır.

Pnömatik kontrolün uygulama alanları

Pnömatik kontrol teknolojisi ve buna bağlı bir pnömatik sistem, birçok endüstri ve sektörde çeşitli uygulamalar için kullanılmaktadır. Burada örneğin takım tezgahlarını, otomatik üretim hatlarını, kaldırma araçlarını veya mekanik kelepçeleri desteklemek için sistemlerin farklı versiyonları kullanılmaktadır. Yaygın uygulama alanlarına genel bir bakışı burada bulabilirsiniz:

  • Kimya endüstrisi
  • Madencilik
  • Ahşap işleme endüstrisi
  • Madeni yağ endüstrisi
  • Kağıt endüstrisi
  • Tekstil endüstrisi
  • Gıda endüstrisi

Pnömatik kontroller su tedarikinde, tren kapılarında ve hatta nükleer araştırmalarda da kullanılabilir. Bu kontroller birçok şirketin iş yapma şeklini değiştirdi. İmalat veya taşımacılık gibi birçok sektör, hedeflenen basınçlı havanın mevcudiyeti sayesinde daha verimli çalışabilir.

Pnömatik sayaç PZA, PZV

Bu pnömatik sayaç ön panel montajı için uygundur ve pnömatik olarak sıfırlanabilir. İsteğe bağlı olarak önceden seçilmiş bir değere kadar sayma veya sürekli ekleme sayımı için koruyucu kapaklı. Sayaç sıfırdan itibaren pnömatik sinyalleri ekler ve önceden seçilen sayıya ulaşıldığında bir pnömatik çıkış sinyali gönderir. Beyaz kilit tuşuna basarak ve aynı anda ön seçim değerini girerek sayaç ön seçilir (ön seçilen sayı ön seçim penceresinde kalıcı olarak görünür). Sayaç sıfırlandığında önceden seçilen sayı korunur. Ön seçim değerinin düzeltilmesi çalışma sırasında da mümkündür. Bitmiş miktarlar veya geçen zaman birimleri yeniden hesaplanmadan okunabilir.

  • kontrol kabinlerine montaj için uygundur
  • hızlı eleman değişimi mümkün
  • opsiyonel olarak koruyucu kapak ile temin edilebilir

Pnömatik sayaç PZA, PZV

Pnömatik zamanlayıcı PZVT

Bu pnömatik zamanlayıcı, anahtarlama gecikmelerini uygulamak için idealdir. Zamanlayıcı ayrıca bir ayar vidası ve görsel bir gösterge sunar. Zamanlayıcı, ayarlanan gecikme süresi geçtikten sonra birinci porta uygulanan giriş basıncını ikinci porta geçirir. Sıfırlama modülü, önceden seçilen süre geçtikten sonra PZVT-...-SEC tipi zamanlayıcıları otomatik olarak sıfırlamak ve kontrol amacıyla tanımlanan uzunlukta bir çıkış sinyali üretmek için kullanılır. Zamanlayıcı, sıfırlama modülünün ayar düğmesi çekilerek manuel olarak sıfırlanabilir. Bu, otomatik olarak tekrarlanan zaman aralıklarına sahip pnömatik zaman kontrollerinin uygulanmasını çok kolaylaştırır.

  • ayarlanabilir gecikme süresi
  • isteğe bağlı olarak koruyucu kapaklı
  • Pnömatik sıra kontrolü için fonksiyonlara sahip komple sistem
  • hızlı element değişimi
  • kontrol kabini kurulumu için uygundur

Pnömatik zamanlayıcı PZVT