Ürünler
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Hortumlar
Standart dış çaplı boru hattı
Standart iç çaplı boru hattı
Spiral hortumlar
 

Hortumlar

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Dış çap 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm
  • Dış çap 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Dıştan kalibrasyon
  • Çalışma ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum
    • Su
  • Malzeme
    • Polyamit
    • Polivinilklorür
    • Perfloralkoksialkan
    • Polietilen
    • Poliüretan
  • DUO Hortum
  • Birbirine kaynaklanarak birleştirilmiş 2 hortum
 
  • Çap 9, 13 mm
  • İç kalibrasyonlu
  • İşletme ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum
  • Malzeme
    • Poliüretan
 
  • Çap 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Çalışma boyu 7,5; 15 m; 2,4; 4,8; 6 m
  • Çalışma ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum
    • Su
  • Malzemeler
    • Polyamid
    • Polyurethan