Ürünler
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Rakorlar
Çengelli rakorlar
Hızlı konnektörler NPCK
CN
C-P, N-P
Somunlu bağlantı rakorları CK
 

Çengelli rakorlar

  Yazdır  
  • Kir tutmayan tasarım
  • Paslanmaya, kimyasallara ve sıcaklığa dayanıklı
  • FDA uyumlu
  • Paslanmaz çelik rakor
  • Bağlantı: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Boru dış çapı: 4, 6, 8, 10 mm
  • Dişli bağlantı
  • Sızdırmazlık halkalı metrik diş
  • Sızdırmazlık halkalı G-diş
  • Hızlı bağlantılar
 
  • Bağlantı M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • İç hortum çapı: 2, 3, 4, 6 mm
  • Dişli bağlantı
    • Sızdırmazlık halkalı metrik diş
    • Sızdırmazlık halkalı G diş
  • Çengel rakorlar
  • Çengelli bölmeli rakorlar
  • Çengelli hortum bağlantıları için
  • Çengelli T konnektörler.
 
  • Bağlantı G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, R1, NPT vida dişi ile de gönderilebilir
  • İç çapı 6, 9, 13, 19 mm olan hortum için
  • Vidalama bağlantı
    • Sızdırmazlık halkalı G vida dişi
  • Hortum bağlantı elemanları
  • Hortum kelepçeleri.
 
  • Bağlantı M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • İç hortum çapı: 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Dişli bağlantı
    • Sızdırmazlık halkalı metrik diş
    • Sızdırmazlık halkalı G diş
  • Hızlı konnektörler
  • Mühürleme kapakları
  • Dağıtıcı parçalar
  • Bağlantı somunları
  • Çoklu dağıtıcılar
  • Halka parçası
  • İçi boş civata