Ürünler
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Pnömatik bağlantı teknolojisi için aksesuarlar
Sızdırmazlık malzemesi
Aletler
Boru kelepçeleri RK
Hortum aksesuarları
 

Pnömatik bağlantı teknolojisi için aksesuarlar

  Yazdır  
  • Bağlantı M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 3/4, G 1/2, G1
  • Metrik dişliler için
  • G-Dişli için
  • Ayrılmaz, kaçaksız.
 
  • Boru ve hortum makasları
  • Hortum montaj ve sökme penseleri.
 
  • 12, 15, 18, 22 ve 28 mm dış çaplı borular için boru kelepçesi.
  • Renk: beyaz
  • RoHS-uyumlu
 
  • Düzenli hortumlama için
  • Malzemeler
    • Polyamid
    • Polyethylen.