Ürünler
Diğer pnömatik ekipmanlar
Susturucular
AMTE
U
UC
UO
UOS-1
UOM, UOMS
 

Susturucular

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • 80°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı
  • İnce yapı
  • Geniş versiyon seçimi
  • Üniversal kullanım
  • Metal tip
  • Bağlantı dişleri M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, UNF10-32, NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT3/8-18, NPT1/2-14
  • Ses basıncı seviyesi 71 ... 95 dB(A).
 
Temel ürün gamı
  • Dişli bağlantı M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4, G1
  • Çengel konnektör bağlantısı PK-3, PK-4
  • Gürültü seviyesi 65 ... 84 dB(A).
 
  • Dişli bağlantı M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Geçmeli bağlantı QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Gürültü seviyesi 58 ... 68 dB(A).
 
  • Port dişi M7, G1/8, G1/4
  • Açılmalı özel susturucu
  • VN vakum jeneratörü için
 
  • Port dişi G1
  • Yumuşak kalkış ve MS6-SV için egsoz valfleri, MS serisi
 
  • Bağlantı dişi: G1/8, G1/4
  • Vakum emiş memesi VN
  • Özel minimum dirençli susturucu
  • Uzatılabilir susturucu ve daha da azaltılmış ses seviyesi için genişleme