Ürünler
Kontrol teknolojisi
Elektriksel çevre birimler
Kurulum sistemi CPX-AP-I
Otomasyon sistemi CPX-E
Otomasyon sistemi CPX-E için
Terminal CPX
CPX terminali için
Terminal CPX-P
CPX-P terminali için
CTEL montaj sistemi için
Fieldbus modülleri CTEU
CPI montaj sistemi CTEC
MPA-S valf adası için.
CPV, CPA valf adaları için
AS-i arabirimi elemanları
Kapak CAFC
Elektriksel terminaller için aksesuarlar
 

Elektriksel çevre birimler

  Yazdır  
Yenilik 11/2019
  • Merkezi olmayan uzaktan giriş/çıkış sistemi
  • Giriş/çıkış modülleri
    • dijital
    • analog
  • IO-Link Master
  • Pnömatik arabirim
    • VTUG valf terminali için
    • MPA-L valf terminali için
 
  • Otomasyon sistemi CPX-E, işlevsel ağırlık noktası handling teknolojisi için hareket kontrolü olan, yüksek performanslı bir kontrol ve otomasyon sistemidir.
  • Mevcut modüller şunlardır:
    • Kontrol sistemi
    • Bus modülleri
    • Giriş/çıkış modülleri
    • IO-Link master modülleri
 
Yeni 7/2019: Diğer modeller
  • Otomasyon sistemi CPX-E için münferit bileşenler
    • Kontrol sistemi
    • Bus modülleri
    • Giriş/çıkış modülleri
    • IO-Link master modülleri
 
Temel ürün gamı
  • Teknoloji modülleriyle kapsamlı fonksiyon entegrasyonu
  • Montaj çeşitleri
    • Uzak I/O olarak tek başına
    • VTSA-F valf adası ile
    • VTSA valf adası ile
    • MPA-L valf adası ile
    • MPA-S valf adası ile
  • I/O modülleri
    • Dijital
    • Analog
  • Opsiyonel CODESYS kontrolörü
 
Yeni 7/2019: Diğer modeller
  • CPX elektrik terminali için münferit komponentler
  • giriş/çıkış modülleri
    • dijital / analog

  • Bus nodu
  • Bağlantı pleytleri
  • Bağlantı blokları
  • Son plakalar.
 
  • İşletim modu
    • Bağımsız
    • MPA-S valf adalı
  • bus protokolleri
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • giriş/çıkış modülü
    • kendinden güvenli
    • EExi Namur ve Ex Namur olmayan
  • alternatif bağlantılar
    • M12 (IP65)
    • Klemens dizisi (IP54)
 
  • CPX-P elektriksel terminali için bireysel komponentler
  • giriş/çıkış müdülü
    • kendinden güvenli
    • EExi Namur ve Ex Namur olmayan
  • bus nodları
  • bağlantı blokları
  • birleştirme blokları
  • son plakalar
 
  • Merkezi olmayan modülleri CPX automation platformuna entegre eden komponentler
  • Alt sistemler oluşturmak için ideal
 
  • VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL ve CPV valf modülleri için Fieldbus modülü
  • Bus protokolleri:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • CTEL kurulum sistemi için isteğe bağlı olarak CAPC bağlantı plakası üzerinden 2 I-Port arabirimi
 
  • Merkezden dağıtılmış makine ve sistem altyapısı için komple konsept
  • CP arayüzü başına 4 montaj string'i
  • String başına 10 metre hat uzunluğu (yarı çap)
  • String başına 4 CP modülü
  • String başına 32 giriş ve 32 çıkış.
 
  • CPI arayüzü
  • ASI arayüzü
  • Basınç sensörleri
  • Besleme üniteleri
  • Diğer aksesuarlar
 
  • Kontol bloğu
  • SF3 (Festo fieldbus ile)
  • SB60
  • SF60 (DeviceNet ile)
  • CP-Genişletme zincirli Direct Link bus bağlantısı
  • Input/output modülleri
  • Dijital.
 
  • I/O modülleri
  • Valf arayüzleri
  • AS-Arayüzü/ fieldbus ağ geçitleri
  • Adresleme cihazları
  • AS-Interface güç kaynakları
 
  • MPA ve CPX valf adaları için kapak
  • Kompakt ölçüleri sayesinde yer tasarrufu
  • Mühendislik gerektirmez, sipariş edilmesi kolaydır ve valf adasına uyar.
 
Temel ürün gamı
  • Sonlandırma direnci
  • Montaj komponentleri
  • Montaj eklentileri
  • Bağlantı aksesuarları