Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Piston kollu silindirler
Standart silindirler
ISO 15552 ye göre standart silindir
Standart silindir DSBC
Standart silindir DSBG
Standart silindir DSBF
 

Standart silindir DSBC

  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Üniversal silindir
  • İki sensör kanallı standart profil
  • Çok sayıda versiyon
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 2800 mm
  • Kuvvet: 483 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama