Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Piston kollu silindirler
Standart silindirler
ISO 15552 ye göre standart silindir
Standart silindir DSBC
Standart silindir DSBG
Standart silindir DSBF
 

Standart silindir DSBF

  Yazdır  
  • Temiz tasarım;
  • temizlemesi kolay,
  • gelişmiş korozyon koruması
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 10 ... 2800 mm
  • Kuvvet: 483 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama