Ürünler
Basınçlı hava hazırlama
Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler
MS serisi
Güvenli yol verme/çabuk egzoz valfleri MS-SV
Manüel kontrollü açma-kapama valfleri MS-EM
Solenoid uyarılı açma-kapama valfleri MS-EE
Pnömatik uyarılı güvenli yol verme valfleri MS-DL
Solenoid uyarılı güvenli yol verme valfleri MS-DE
 

MS serisi

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
  • Boy 6, 9
  • bağlantı G1/2, G3/4, G1, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 3.5 ... 16 bar
  • Debi miktarı 16000 l/min
  • Gerilim 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Uyarma
  • solenoid uyarılı
  • Manometre bar, psi, MPa
  • 3/2-yollu valf Normalde kapalı
  • Susturucu
  • Debi yönü
    • sağdan
    • soldan
 
Temel ürün gamı
  • Boy 4, 6, 9, 12
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0 ... 21 bar
  • Debi miktarı 1.200 ... 32.000 l/dak
  • Uyarı
    • Manuel uyarılı
  • 3/2 yollu valf, normalde kapalı
  • Susturucu
  • Debi yönü
    • Soldan sağa doğru
    • Sağdan sola doğru.
 
Temel ürün gamı
  • Boy 4, 6, 9, 12
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 3 ... 18 bar
  • Debi miktarı 1.000 ... 32.000 l/dak
  • Gerilim 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Uyarı
    • Bobin uyarılı
  • 3/2 yollu valf, normalde kapalı
  • Susturucu
  • Debi yönü
    • Soldan sağa doğru
    • Sağdan sola doğru.
 
Temel ürün gamı
  • Boy 4, 6, 12
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 2 ... 21 bar
  • Debi miktarı 1.000 ... 42.000 l/dak
  • Uyarı
    • Pnömatik uyarı
  • Susturucu
  • Debi yönü
    • Soldan sağa doğru
    • Sağdan sola doğru.
  • Pnömatik sistemlere yavaşça basınç sağlamak ve tahliye etmek için. (EM1 ve EE açma-kapama valfleriyle birlikte kullanılır)
 
  • Boy 4, 6, 12
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 3 ... 18 bar
  • Debi miktarı 1.000 ... 42.000 l/dak
  • Gerilim 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Uyarı
    • Bobin uyarılı
  • Susturucu
  • Debi yönü
    • Soldan sağa doğru
    • Sağdan sola doğru.
  • Pnömatik sistemlere yavaşça basınç sağlamak ve tahliye etmek için. (EM1 ve EE açma-kapama valfleriyle birlikte kullanılır)