Ürünler
Basınçlı hava hazırlama
Basınçlı hava dağıtıcıları
MS serisi
Dağıtım modülleri MS-FRM
Dağıtım bloğu MS-FRM-FRZ
 

MS serisi

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Boyut 4, 6, 9, 12
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0 ... 21 bar
  • Debi miktarı 1200 ... 42000 l/dk
  • Dişli bağlantı plakaları
    • Dişli bağlantı plakasız
    • With threaded connection pla
 
Temel ürün gamı
  • Boyutlar 4, 6
  • G1/4, G1/2 bağlantısı NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0 ... 20 bar
  • Debi miktarı 4050 ... 14600 l/dk