Ürünler
Basınçlı hava hazırlama
Yağlayıcı
MS serisi
MS-LOE
 

MS serisi

  Yazdır  
  • Boy 4, 6, 9, 12
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 1 ... 16 bar
  • Debi miktarı 1.100 ... 22.000 l/dak
  • Dişli bağlantı plakaları
    • Dişli bağlantı plakasız
    • Dişli bağlantı plakalı
  • Direkt Oransal yağlayıcı
  • Plastik kavanoz koruması
  • Metal kavanoz koruması
  • Debi yönü
    • Soldan sağa doğru
    • Sağdan sola doğru.