Ürünler
Basınçlı hava hazırlama
Basınçlı hava kontrolörü
MS serisi
Basınç regülasyon valfleri MS-LR
MS-LRB manifold montajı için basınç regülasyon valfleri
Hassas basınç regülatörleri MS-LRP
Manifold montajı için hassas basınç regülatörleri MS-LRPB
Elektriksel basınç regülatörleri MS-LRE
 

MS serisi

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Size 4, 6, 9, 12
  • Connection G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, also available with NPT thread
  • Pressure 0.3... 4 bar, 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar, 0.5 ... 16 bar
  • Flow rate 1000 ... 22000 l/min
  • Pressure gauge with bar/psi, MPa
  • Flow direction
    • From left to right
    • From right to left
 
  • Boyutlar 4, 6
  • Port G1/4, G1/2
  • Basınç 0.3 ... 4 bar, (0.3 ... 7 bar, (0.5 ... 12 bar, (0.5 ... 16 bar
  • Debi miktarı 300 ... 7300 l/dk
  • Hava beslemeli manifold düzeneği
  • Regülatör manifoldunu bağımsız basınç regülasyon aralığıyla yapılandırmak için.
 
  • Yapı büyüklüğü 6
  • Bağlantı G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, NPT-diş ile de sevk edilebilir
  • Basınç 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,3 ... 4 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Debi 800 ... 5 000 l/dak
  • Akış yönü:
    • Sol dan sağ a doğru
    • Sağ dan sol a doğru
  • Manifold montajında açısal çıkış bloğu.
 
  • Yapı büyüklüğü 6
  • Bağlantı G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, NPT-diş ile de sevk edilebilir
  • Basınç 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,3 ... 4 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Debi 800 ... 5 000 l/dak
  • Akış yönü:
    • Sol dan sağ a doğru
    • Sağ dan sol a doğru
  • Manifold montajında açısal çıkış bloğu.
 
  • Yapı büyüklüğü 6
  • Bağlantı G 1/4, G 3/8, G 1/2, NPT-diş ile de sevk edilebilir
  • Basınç 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Debi 2 200 ... 7 500 l/dak
  • Akış yönü:
    • Sol dan sağ a doğru
    • Sağ dan sol a doğru.