Ürünler
Prosess otomasyonu
Sensör kutuları
Sensör kutuları SRBC
Sensör kutuları SRBG
Sensör kutuları SRBE
Limit anahtar bağlantısı SRAP
Limit anahtar bağlantısı DAPZ
Pozisyon göstergeleri SASF
 

Sensör kutuları

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Ölçüm prensibi elektromekanik veya manyetik
  • Anahtarlama elemanı butonlu anahtar fonksiyonu, tek kutuplu (SPDT)
  • DC ve AC için
  • Montajlı montaj köprüsü
  • Kablo konnektörü ve kör tapa teslimat kapsamındadır
 
  • Çift sensör ile endüktif ölçüm prensibi
  • Normalde açık kontak anahtarlama elemanı fonksiyonu, AS arayüzünde normalde kapalı kontak/normalde açık kontak değiştirilebilir
  • İşletme gerilimi aralığı 6 ... 60 V DC
  • VDI/VDE 3845 uyarınca döner tahrik üzerine doğrudan montaj
 
  • Ölçüm prensibi: elektromekanik veya manyetik reed veya endüktif
  • Anahtarlama elemanı işlevi toggle anahtar, tek pinli (SPDT) ve çift pinli (DPDT)
  • Anahtarlamalı çıkışlar PNP, NPN, 2-telli, DC, NAMUR
  • DC ve AC gerilim için
  • Ön montajlı bağlantı köprüsü
  • Patlama riskli bölgelerde kullanıma uygun
 
  • Analog sensör kutusu
  • Çeyrek turlu aktüatörlerin konum izlemesi için
  • Çıkış sinyali: 4 ... 20 mA
 
  • Namur VDI/VDE 3845’e uygun silindir arayüzü
  • Hızlı ve kolay bağlantı ve montaj
  • Entegre solenoid valf uyarısı
  • DAPZ-SB-I-... AS-arayüzlü.
 
  • Standart aktüatörlerin silindir miline montajı için, VDI/VDE 3845'e uygun
  • 90° aralıkla dört sabit kontrollü sac
  • Saat yönü ve tersine 90° ve 180° dönen aktüatörler için