Ürünler
Prosess otomasyonu
Pilot valfler
Solenoid valfler VSNC
Solenoid valfler NVF3
Solenoid valfler VOFC
Solenoid valfler VOFD
 

Pilot valfler

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Tüm solenoid bobinler bir armatür hortumu üzerinde kullanılabilir
  • Bağlantı: G¼, NPT¼
  • Debi: 900 ... 1000 l/dk
  • Gerilim: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • VDE/VDI 3845'e uygun NAMUR port bağlantısı
  • Solenoid-kontrollü, pilotlu
  • Mekanik yay dönüşü
  • Çeşitli Ex solenoid sistemler, IEC Ex, FM EX
  • 5/2-yollu fonksiyondan 3/2-yollu fonksiyona dönüştürülebilir.
 
  • Bağlantı G1/4, NPT 1/4
  • Debi 900 l/dk
  • Gerilim 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • VDE/VDI 3845'e uygun Namur port yapısı
  • Solenoid uyarılı, pilotlu
  • Mekanik dönüş yayı
  • ATEX patlama koruması
  • 5/2-yollu fonksiyondan 3/2-yollu fonksiyona dönüşebilir
 
  • Dahili mekik valf ile dahili/harici pilot havası yön değiştirme
  • Valf fonksiyonu 3/2, 5/2 tek durumlu ve iki durumlu
  • Port G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 ve Namur
  • Gerilim: 24, 110, 230 V DC, UC
  • Patlama koruması EX me ve EX ia, ATEX
  • Sert emaye yüzey sayesinde dayanıklı ve korozyona dayanıklı
 
  • Bağlantı: G¼, G¼, NPT¼ ve Namur
  • Gerilim: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Patlama koruması: EX me ve EX d, ATEX
  • Sert metal yüzey sayesinde sağlam ve paslanmaya dayanıklı
  • ESD uygulamaları için SIL sertifikası.