Ürünler
Prosess otomasyonu
Valf modülleri
Uygulamaya has valf adaları
Valf adaları MPA-C
Valf adaları VTOC
Valf adaları MH1
 

Uygulamaya has valf adaları

 
Yazdır  
  • NSF-H1 gres doldurma, FDA onaylı malzemeler
  • Koruma sınıfı IP69K, yedek sızdırmazlık sistemi
  • Kir tutmayan tasarım: temizlenmesi kolay
  • Valfler 2x 2/2, 2 x 3/2-yollu, 5/2-yollu tek durumlu, 5/2-yollu çif solenoid, 5/3-yollu
  • Standart nominal debi miktarı 450 ... 760 l/dk
  • Valf genişliği 14 mm
  • 2 ... 32 valf konumu, 2 ... 32 solenoid bobin
  • Modüler, tek ızgarada valf konumları ile
  • Multipin bağlantı, fieldbus bağlantısı I-Port / IO-Link
  • Koruma sınıfı IP65, IP67, IP69K
 
  • Valfler: 2 x 3/2-yollu
  • 1 ... 24 valf konumu
  • Valf genişliği 12, 24 mm
  • Koruma IP40
  • Debi miktarı: 10 l/dk
  • Multipin bağlantı, IO-Link, I-Port
 
  • Genişlik: 10 mm
  • Standart nominal debi: 10 ... 14 l/dk
  • Gerilim: 5, 12, 24 V DC
  • Anahtarlama zamanı: 4 ms
  • Basınç: -0,9 ... 8 bar
  • Koruma: IP40
  • Bireysel veya multi-pin soket bağlant