Ürünler
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Hortumlar
Spiral hortumlar
PUN-S, PUN-S-DUO
PUN-SG
PPS
 

Spiral hortumlar

  Yazdır  
  • UV ışınlarına ve stres çatlaklarına çok dayanıklı
  • Dış çap: 4 ... 12 mm
  • Iç çap: 2.6 ... 8 mm
  • Çalışma uzunluğu: 0.5 … 6 m
  • Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı: -0.95 ... 10bar
  • Çalışma ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum
 
  • Kapalı, döner rakorlarla montajlanır
  • Dış çap: 9,5 ... 11.7 mm
  • Iç çap: 6.4 ... 7.9 mm
  • Çalışma uzunluğu: 2.4 … 6 m
  • Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı: -0.95 ... 15 bar
  • Çalışma ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum
 
  • 2 döner konnektör ve OL kapalı mühürleme contası ile montajlı
  • Dış çap: 6.3 ... 7.8 mm
  • Iç çap: 4.7 ... 6.2 mm
  • Çalışma uzunluğu: 7.5 … 15 m
  • Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı: -0.95 ... 21.2 bar
  • Çalışma ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum
    • Su