Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Yataklı silindirler
Yataklama milli tahrik elemanları
Yataklı silindirler DFM, metrik
Yataklı silindirler DFM, inç
Yataklı silindir DGRF
Kompakt silindir ADNGF, metrik
Mini yataklı silindir DFC
Çift pistonlu silindirler (Twin) DPZ
 

Yataklama milli tahrik elemanları

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Çap 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Strok uzunluğu 10 ... 400 mm
  • Kuvvet 13 ... 4712 N
  • Konum algılama
  • Sönümleme sabit/ayarlanabilir
  • Kayar kılavuz
  • Rulmanlı yatak
  • Versiyonlar mevcut.
 
  • Çap 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Strok uzunluğu 10 ... 400 mm
  • Kuvvet 51 ... 4712 N
  • Konum algılaması
  • Sabit/ayarlanabilir yastıklama
  • Kayar yatak
  • Rulman kılavuz yatağı
  • Mevcut tipler
  • NPT diş.
 
  • Çaplar 32, 40, 50, 63 mm
  • Strok uzunluğu 10 - 400 mm
  • Kuvvet 483 - 1870 N
  • Konum algılaması
  • Esnek yastıklama halkaları, iki tarafta
  • Kayar yatak.
 
  • Kılavuz mil ve kaliper plakası sayesinde daha yüksek yükler
  • Çap 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Strok uzunluğu 1 ... 400 mm
  • Kuvvet 68 ... 4.712 N
  • Pozisyon algılama
  • Sabit/kendinden ayarlı yastıklama
 
  • Çap 4, 6, 10 mm
  • Strok boyu 5 ... 30 mm
  • Kuvvet 7,5 ... 47 N
  • Konum algılama imkanı
  • Sabit yastıklama
  • Kayar yataklama
  • Rulmanlı yataklama
 
  • Çap 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Strok uzunluğu 10 ... 100 mm
  • Kuvvet 60 ... 966 N
  • Konum algılaması
  • Sabit yastıklama
  • Kayar yatak
  • Rulman kılavuz yatağı.