Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Piston kollu silindirler
Standart silindirler
ISO 15552 ye göre standart silindir
Standart silindir DSBC
Standart silindir DSBG
Standart silindir DSBF
 

ISO 15552 ye göre standart silindir

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Üniversal silindir
  • İki sensör kanallı standart profil
  • Çok sayıda versiyon
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 2800 mm
  • Kuvvet: 483 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama
 
  • Dayanıklı bağlantı kolu tasarımı
  • Çap 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Strok uzunluğu 1 ... 2800 mm
  • Kuvvet: 483 ... 48255 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlı yastıklama
 
  • Temiz tasarım;
  • temizlemesi kolay,
  • gelişmiş korozyon koruması
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 10 ... 2800 mm
  • Kuvvet: 483 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama