Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Piston kollu silindirler
Standart silindirler
DIN ISO 6432'ye uygun kalem silindirler
Kalem silindirler DSNU
Kalem silindirler ESNU
 

DIN ISO 6432'ye uygun kalem silindirler

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Kendinden ayarlı son konum yastıklaması
  • Çap: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standart)
  • Çap: 32, 40, 50, 63 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 500 mm
  • Kuvvet: 19 ... 1870 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama
  • Flanş bağlantı
 
  • Çap: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standart)
  • Çap: 32, 40, 50, 63 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 50 mm
  • Kuvvet: 24 ... 1763 N
  • Tek etkili, itme
  • Konum algılama
  • Sabit yastıklama
  • Flanş bağlantı