Debi sensörü

Akış sensörleri, sıvı veya gaz akışını ölçer. Bir kontrol sisteminden akan hacim veya kütle akışını izlemek için kullanılırlar. Akışı izleyerek, basitleştirilmiş bir teşhis ve durum izleme süreci uygulanabilir: akış hızındaki bir değişiklik, genellikle sorunların ortaya çıkma olasılığının bir göstergesidir. Daha basit sözde akış vericileri, fiziksel olarak ölçülen değişkeni bir elektrik sinyaline eşler. Akış sensörlerinin büyük çoğunluğu, dijital anahtarlama çıkışları ve hatta dijital ve analog çıkışlar sunar.

Festo'dan akış ölçer

Akış sensörleri aşağıdaki uygulamalarda akışı ölçmek için idealdir

  • Enerji verimliliği kaydı için akış ve hava tüketimi ölçümü
  • Sızıntı izleme
  • Çok küçük parçaların algılanması (en küçük vakum kapları)
  • katılım kontrolü
  • Sızıntı testi

SFAB akış sensörleri - IO-Link ile

Son derece iletişimsel: Tüm ölçüm verileri IO-Link iletişim arayüzü üzerinden kontrol sistemine iletilir. Avantajlarınız: Veri depolama, uzaktan parametrelendirme ve azaltılmış kablolama çabası. PNP veya NPN? NO mu NC mi? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V veya 4 ...  20 mA? SFAB her şeyi tek bir cihazda yapabilir. Elektrik çıkışları yazılım aracılığıyla PNP ve NPN arasında değiştirilebilir. Bu aynı zamanda stok tutmayı kolaylaştırır, maliyetleri düşürür ve daha fazla esneklik sağlar. Hızlı ve güvenli devreye alma için, bir sensörde yapılan tüm ayarlar çoğaltılabilir, yani saniyeler içinde diğer aynı sensörlere aktarılabilir. Manuel devreye alma ile karşılaştırıldığında, bu çok daha az hataya açıktır.

Kolay kullanım: Daha büyük basmalı düğmelere sahip yeni tasarım ve net ekranda sezgisel menü navigasyonu, kolay ve güvenli kullanım sağlar. SFAB, akış ve hacmi güvenilir bir şekilde ölçer ve sıcaklığı kaydeder. Örneğin sızıntıları hızlı bir şekilde tespit edebildiğiniz için enerji tüketimi optimize edilebilir. Daha yüksek koruma sınıfı ve hassasiyet gerektiğinde bile güvenilirdir - örneğin otomotiv endüstrisindeki boya püskürtme tabancaları için. Sıcaklık algılama sayesinde süreçleri kararlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz: Sapma gösteren sıcaklıklar, örneğin arızalı bileşenlere işaret edebilir.

Debi sensörü SFAB

SFAH akış sensörleri - kompakt ve üniversal

Oldukça esnek olan SFAH, basınçlı havanın ve korozif olmayan gazların akışını denetler. Son derece esnek SFAH, basınçlı hava ve aşındırıcı olmayan gazların akışını izler. Kompakt tasarımı, çoklu montaj seçenekleri ve yerden tasarruf sağlayan ayarlanabilir QS dirsek bağlantıları sayesinde birçok sektör için uygundur. SFAH'ın bypass tasarımı partiküllere ve neme karşı hassasiyeti azaltır. Akış değeri bağlı kontrol sistemine bir anahtarlama sinyali, analog sinyal olarak veya IO-Link® aracılığıyla iletilir.

Birçok uygulama: 0,002 l/dak'dan 8 akış aralığı ... 200 l/dak kullanımda çok hassas SFAH değişkeni yapar. İster proses izleme, ister çok küçük parçaların taşınması sırasında geri bildirim, tüketimin izlenmesi, sızıntı testi, şekillendirme gazının izlenmesi veya hava boşluğu ölçümü yoluyla nesne izleme olsun: SFAH tüm disiplinlerde mükemmel bir şekilde ustalaşır.

Hızlı kurulum, basit kullanım: SFAH herhangi bir giriş bölümü gerektirmez. QS konnektörleri ile L1 ve M8 konnektörleri SFAH'ın hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlar. Net ekrandaki sezgisel menü navigasyonu ve tüm ekranın yapılandırılabilir renk zarfı, basit ve güvenli bir kullanım sağlar.

Debi sensörü SFAH

SFAM akış sensörleri - özellikle kullanışlı

akış, kompakt – ve erken başlangıç! Benzersiz: en yüksek dinamikler için %1'lik erken başlangıç noktası. 10'dan ... 1.000 l/dak ila 150 ... 15.000 l/dak: alttan saf rezerv. Modüler akış sensörleri SFAM-62 ve SFAM-90, ya bağımsız cihazlar olarak ya da ideal olarak MS serisi bakım cihazlarıyla birlikte çalışır.

SFAM, eşik değerleriyle mutlak akış bilgisi sağlar - son derece geniş ölçüm aralığı sayesinde her zaman doğrudur. Yüksek kontrastlı ekran, anahtarlama noktasının ayarlanmasını kolaylaştırır. Ayrıca ayarlanabilir: DIN 1343, ISO 2533 ve ISO 6358 standartları. Bu, akış hızını dönüştürme ihtiyacını ortadan kaldırır

Sağ ya da sol? Tek yönlü akış sensörünün sıvı akışı seçilebilir: soldan sağa veya sağdan sola. SFAM'ın kompakt tasarımı nedeniyle, sürekli olarak alana duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Akış sensörü MS6/MS9 bakım üniteleriyle kolayca birleştirilebilir ve yenilikçi bağlantı teknolojisi ek kurulum zahmetinden kurtarır.

Debi sensörü SFAM

Akış sensörü SFAW - sıvı ortamın izlenmesi

Otomotiv endüstrisindeki kaynak tabancaları veya yarı iletken ve elektronik endüstrilerindeki ön uç uygulamaları gibi soğutma devrelerinin izlenmesi için idealdir: SFAW akış sensörü, 1,8 ... ölçüm aralıklarında suyun akışını, tüketimini ve sıcaklığını ölçer. 32 l/dak ve 5 ... 100 l/dak

İster dikey ister yatay kurulum olsun, sensör muhafazası ve ekran döndürülebilir ve kolayca hizalanabilir - montajdan sonra bile!

Kolay kullanım: Akışın iyi olup olmadığını anında anlamak için büyük, okunması kolay ve üç renkli mavi/beyaz/kırmızı LCD ekran. Ayrıca öğretme yoluyla veya açık 3 düğmeli menü işlevi ile hızlı bir şekilde çalıştırılabilir.
IP65 tasarımı zorlu ortamlarda kullanım sağlar.

Debi sensörü SFAW

Akış sensörü SFTE

Akış sensörlerimize ek olarak SFTE akış transmiterini de sunuyoruz. Basınçlı hava ve aşındırıcı olmayan gazların izlenmesi için idealdir. Akışı ölçmek için doğrusallaştırılmamış sensör sinyali, analog gerilim sinyali olarak verilir.

  • Kompakt yapı biçimi
  • Üniversal debi ölçümü
  • Duvara montajı kolaydır
  • En küçük iş parçaları için güvenli Pick and Place uygulaması

Akış sensörü SFTE