Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Classic
Standart silindir DNC, metrik
Kompakt silindir ADVU, AEVU, metrik
Kompakt Silindir ADVUL
Standart silindirler DNC-KP, kilitleme kartuşu ile
Milsiz silindirler DGPL, metrik
Döner silindir DSR, metrik
Doğrusal üniteler SLE
Standart silindirler DNC, silindir-valf kombinasyonu olarak
 

Classic

  Yazdır  
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 10 ... 2000 mm
  • Kuvvet: 415 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir yastıklama
 
  • Çap: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 400 mm
  • Kuvvet: 42 ... 7363 N
  • Çift etkili, tek etkili, itme/çekme
  • Konum algılama
  • Sabit yastıklama
 
  • Çap 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Strok uzunluğu 1 ... 400 mm
  • Kuvvet 51 ... 4712 N
  • Konum algılaması
  • Sabit yastıklama.
 
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 10 ... 2000 mm
  • Kuvvet: 415 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir yastıklama
 
  • Çap 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Strok boyu 10 ... 3000 mm
  • Kuvvet 153 ... 3016 N
  • Pozisyon algılaması
  • Ayarlanabilir yastıklama
  • Yatak çeşitleri
    • Bilyalı rulman yatak
    • Güçlü yatak
 
  • Yapı büyüklüğü 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Dönme momenti 0,5 ... 20 Nm
  • Dönme açısı 0 ... 180°
  • Konum algılama imkanı
  • Sabit yastıklama.
 
  • Çap 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • Strok boyu 10 ... 500 mm
  • Kuvvet 47 ... 1 178 N
  • Konum algılama imkanı
  • Rulman yataklama.
 
Talep üzerine alternatif ürün temin edilebilir
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Strok uzunluğu: 100 ... 2000 mm
  • Kuvvet: 415 ... 4712 N
  • Konum algılama
  • Ayarlanabilir yastıklama