Ürünler
Vakum teknolojisi
Classic
Vakum jeneratörleri VAD, VAK
Vakum jeneratörleri VADM, VADMI
Vakum jeneratörleri VAD-M, VAD-M-I
 

Classic

  Yazdır  
  • Direkt vantuz tutucu bağlantısı için sağlam alüminyum gövdeli vakum emiş memesi
  • Nominal boyut 0.5 ... 2 mm
  • Port M5, G1/8, G1/4, G3/8.
 
  • Tek bir ünitede kompakt vakum üretimi ve izlemesi
  • Nominal büyüklük 0,45 ... 3,0 mm
  • Bağlantı M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Selenoid valf, vakum açma-kapama
  • Selenoid valf, üfleme sinyali
  • Entegre susturucu
  • Kirlenme göstergeli entegre filtre.
 
  • Nominal boyut 0,7 ... 2 mm
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Solenoid valf, vakum ON/OFF
  • Üfleme fonksiyonu başına solenoid valf.