Ürünler
Basınçlı hava hazırlama
Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler
MS serisi
Güvenli yol verme/çabuk egzoz valfleri MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

Güvenli yol verme/çabuk egzoz valfleri MS-SV

  Yazdır  
  • Performans Seviyesi e'ye kadar
  • Boy 6
  • G1/2 bağlantı, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 3.5 ... 10 bar
  • Debi miktarı 4300 l/min
  • Gerilim 24 V DC
  • Uyarma
  • solenoid uyarılı
  • Manometre bar, psi, MPa
  • 3/2-yollu valf Normalde kapalı
  • Susturucu
  • Debi yönü
    • sağdan
    • soldan
 
  • Boyut 9I
  • Bağlantı G3/4, G1, NPT vida dişi ile de gönderilebilir
  • Basınç 3,5 ... 16 bar
  • Debi 16000 l/dak
  • Gerilim 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Çalışma
  • Elektrikli
  • Bar, psi, MPa ile manometre
  • 3/2 yollu valf, temel konum kapalı
  • Susturucu