|
|
Yazdır
|
|
|
|
- Debi: 130 ... 1380 l/dk
- Genişlik 10, 14, 18 mm
- Port M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8 mm
- Elektriksel bağlantı
- Voltaj 5, 12, 24 V DC
- Basınç -0.9 ... 10 bar
- Koruma sınıfı IP40/IP65
- Bağlantı pleyti ve manifold valfleri
- Metal klemens dizisi
|
|
|
|
|
|
- VG serisinden
- Ters çalışma ve hedeflenmiş basınç düşüşü sayesinde enerji verimli.
- Debi: 140 ... 1200 l/dk
- Genişlik 10, 14, 18 mm
- Port M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8 mm
- Multipinli, Fieldbus, IO-Link, I-Port
- Voltaj 24 V DC
- Basınç -0.9 ... 10 bar
- Koruma sınıfı IP40/IP67
- Bağlantı pleyti ve manifold valfleri
- Metal klemens dizisi
|
|
|
|
|
|
- IEC-Ex ruhsatı
- Çalışma sırasında değiştirme fonksiyonu
- Debi 220 ... 630 l/dak
- Yapı genişliği 10, 14 mm
- 4, 8, 12, 16, 24 kat
- Bağlantı M5, M7, G 1/8
- Geçme bağlantı 3, 4, 6, 8 mm
- Çok kutuplu, Fieldbus, IO-Link, I-Port
- Gerilim 24 V DC
- Basınç -0,9 ... 10 bar
- Koruma sınıfı IP40 / IP67 / IP65
- Bağlantı plakası valfleri
- Paslanmaz çelik kaplamalı bağlantı rayı
|
|
|
|
|
|
- Debi miktarı 600 ... 1300 l/dk.
- Genişlik 20, 25 mm
- Bağlantılar G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
- Tekli elektriksel bağlantı
- Gerilim 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Basınç -0.9 ... 10 bar
- Koruma sınıfı IP65
- Sıralı valfler
- Solenoid uyarılı, pilotlu, pnömatik yay dönüşlü
- Metal manifold rayı
- Metal manifold bloğu
|
|
|
|
|
|
- Polimer fiber teknolojili bağlantı pleyti
- Kurcalamaya dayanıklı sabit gaz kelebeği
- Karma 3 valf ölçüsü, kademeli genişletilebilir
- Debi miktarı 160 … 870 l/dk.
- Genişlik 10, 14 ve 20 mm
- Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
- CTEU bağlantı
- Koruma sınıfı IP65, IP67
- Valf fonksiyonları 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 ve özel fonksiyonlar
|
|
|
|
|
|
- Debi miktarı 360 ... 700 l/dak
- Genişlik 10, 20 mm
- Esneklik: esnek basınç beslemesi, değişken basınç bölgeleri,
- herhangi bir konumda ek güç beslemesi Seri valf pilotu - 64 valf sayısı veya 128 bobine kadar
- PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC Link’e açık
- Basınç aralığı -0.9 ... 10 bar
- Koruma sınıfı IP65
- Elektriksel I/O, CPI, AS arayüzleri ve fieldbus bağlantıları CPX tipi modüler elektriksel terminal ile.
|
|
|
|
|
|
- Debi miktarı 700 ... 1400 l/dk
- Genişlik 18, 26 mm
- 2 ... 32 valf
- Çok pinli fişli bağlantı
- Fieldbus bağlantısı
- Kanala özgü diyagnostikler
- Koruma sınıfı IP65, NEMA 4
|
|
|
|
|
|
- Yapısal genişlik 10, 14, 18 mm
- Debi 400, 800 und 1.600 l/dk.
- Çok yönlü valf ve ek fonksiyonlar
- CP-Interface üzerinden modüler elektroniksel CPX tipi terminaline bağlantı.
|
|
|
|
|
|
- Debi miktarı 170 l/dk
- Genişlik 10 mm
- Basınç aralığı -0.9 ... 7 bar
- Gerilim: 5, 12, 24 V DC
- Koruma sınıfı IP40
|
|
|
|
|
|
- Polimer teknolojisi sayesinde düşük ağırlık ve paslanmaya dayanıklı
- Ana valf fonksiyonları: 5/2 ve 3/2-yollu valfler
- Debi miktarı 400 l/dk
- Genişlik 12 mm
- Fiş konnektör 4, 6 mm
- Multipin, fieldbus, IO-Link, I-Port
- Gerilim 24 VDC
- Basınç 2.8 ... 8 bar
- Koruma sınıfı IP65
- Manifold tipi valfler
- Solenoid uyarılı, pilot uyarılı, pnömatik yay dönüşü
- Metal manifold rayı
|
|
|
|
|