Skip to main navigation
Skip to content
suggest
İrtibat
Destek / Dokümanlar
Oturum aç
Oturum aç
Kayıt ol
Forgotten your password?
Ürün sepeti (
0
)
Kayıt ol
Türkiye
Ana Sayfa
Öne çıkanlar
Ürünler
Endüstriler
Destek
Didaktik
Festo hakkında
Ürünler
Motorlar ve sürücüler
Kontrolör
Servo motorlar için sürücü
Adım motorları için sürücü
Motion PLC
Proses otomasyonu için konumlayıcı
Alışveriş Sepeti
Kaydedilmiş Sepetler
Sipariş Takibi
Parça Listesini Yükle
Yardım
Motorlar ve sürücüler
>
Kontrolör
= Temel ürün gamı
Temel ürün gamı
Yazdır
Servo motorlar için sürücü
Temel ürün gamı
Nominal gerilim 24, 48 V DC, veya 230, 400 V AC
Nominal akım 2 ... 11 A
Nominal çıkış 75 ... 5000 VA.
Özelliklere göre ara
Devam
Adım motorları için sürücü
Temel ürün gamı
Gerilim 24, 48 V DC
Nominal akım 1.25 ... 8 A
Maks. adım frekansı 4, 40 kHz
Özelliklere göre ara
Devam
Motion PLC
Kontrolör CMXH
Hareket kontrolörü CPX
Özelliklere göre ara
Devam
Proses otomasyonu için konumlayıcı
Temel ürün gamı
Konumlayıcılar CMSX
Özelliklere göre ara
Devam