Ürünler
Motorlar ve sürücüler
Kontrolör
Servo motorlar için sürücü
Servo motor regülatörü CMMT-AS
Motor sürücüleri CMMP-AS
 

Servo motorlar için sürücü

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Anma gerilimi 230 ... 400 V AC
  • Anma akımı 2 ... 12 A
  • Anma gücü 350 ... 6000 VA
 
  • Anma gerilimi 230 V AC, 400 V AC
  • Anma akımı 2,5 ... 30 A
  • Anma gücü 500 ... 18000 VA