Ürünler
Handling sistemleri
Kartezyen sistemler
2-D handling sistemleri
YXMF
YXCF
EXCM
EXCH
 

2-D handling sistemleri

  Yazdır  
  • Strok: maks. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY modülü: elektrikli
  • Yer optimizasyonlu ve yüksek dinamik düzeyi
  • Faydalı yük: talep edilen dinamiğe bağımlı
  • EXCM, EXCH mekaniği temeline dayalı
  • Handling Guide Online üzerinden tasarım ve konfigürasyon
 
  • Strok: maks. 3000 mm (X), 2000 mm (Y)
  • X modülü: elektrikli
  • Y modülü: elektrikli
  • Faydalı yük: talep edilen dinamiğe bağımlı
  • Handling Guide Online üzerinden tasarım ve konfigürasyon
 
  • Kompakt handling sistemi
  • Elektrik kontrollü
  • X-stroğu: max. 2000 mm
  • Y-stroğu: max. 1000 mm
  • ideal eşleşen sürücü ve kontrolör grubu
  • Nominal yük: 0 - max. 4 kg.
 
  • Yüksek dinamik tepki
  • Geniş çalışma alanı
  • Çok dinamik 2-D Handling sistemi
  • Elektriksel kontrollü
  • X-stroğu: maks. 2500 mm
  • Y-stroğu: maks. 1500 mm
  • Mükemmel uyumlu sürücü ve kontrolör paketi
  • Nominal yük: maks. 6 kg'a kadar