Ürünler
Valf modülleri
Valf adaları için aksesuarlar
Valfler
Üniversal valf modülleri
MPA için valfler
CPV için valfler, Kompakt Performans
CPV-SC valf adaları için valfler Smart Cubic
VTUB-12 için valfler
 

Üniversal valf modülleri

  Yazdır  
  • Debi 700 l/dak ya kadar
  • Gerilim 24 V DC
  • Kolay valf değişimi
  • 64 adet valfe kadar olan modüler ve multi fonksiyonlu valf adaları için.
 
  • Debi 1600 l/dak ya kadar
  • Gerilim 24 V DC
  • Manifold entegreli valfler
  • 8 adet valfe kadar olan valf adaları için.
 
  • Bağlantı M5
  • Hortum bağlantısı (dış çap) 3, 4 mm
  • Debi 150 ... 220 l/dk.
  • Voltaj 24 V DC
  • Yarı manşon valf
  • Bağlantı pleytli valf
    • Elektriksel kumandalı, ön kontrollü, pnömatiksel yay geri dönüşmlü
    • Pnömatiksel kumandalı
    • LED ‘li sinyal durum göstergesi
  • Bağlantı pleytleri
  • Grup bağlantı pleyti.
 
  • Genişlik 12 mm
  • Debi miktarı 400 I/dk
  • Fiş bağlantısı 4, 6 mm
  • Gerilim 24 V DC
  • Basınç 2.8 ... 8 bar
  • Koruma sınıfı IP65
  • Manifold tipi valfler
    • Elektriksel uyarılı, pilotlu, pnömatik yay dönüşü