Ürünler
Basınçlı hava hazırlama
Basınç göstergeleri
Manometreler PAGN
Manometreler MA
FMA manometre
Hassas manometreler FMAP, MAP
Manometre seti DPA
Vakum manometreleri VAM/FVAM
Manometre PAGL
 

Basınç göstergeleri

  Yazdır  
  • QSP-10 bağlantısı
  • Gösterim aralığı 0 … 10 bar, 0 ... 16 bar
  • Gösterge birimi
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Ayarlanabilir kırmızı-yeşil aralık
  • Bağlantı: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Seri montaj
  • gösterim aralığı 0 ... 25 bar
  • Gösterge birimleri:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
  • Ön panele montaj
  • Bağlantı: G1/4
  • Gösterim aralığı: 0 ... 16 bar
  • Gösterge birimleri
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Ön panele montaj
  • Bağlantı: G1/4
  • Gösterim aralığı: 0 ... 16 bar
  • Gösterge birimleri
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • DPA basınç yükselticileri için manometre seti.
 
  • Ayarlanabilir kırmızı-yeşil aralık
  • Bağlantı: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Öne panel montaj, seri montaj
  • Gösterim aralığı: -1 ... 9 bar
  • Gösterge üniteleri:
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
  • Bağlantı: G1/4
  • Gösterim aralığı: 0-60 bar
  • Gösterge üniteleri:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1