Ürünler
Handling sistemleri
Kartezyen sistemler
2D handling sistemleri
YXML
YXCL
EXCT
 

2D handling sistemleri

  Yazdır  
  • Strok: maks. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • YZ modülü: elektrikli
  • Yüksek dinamik sayesinde kısa döngü süreleri
  • Faydalı yük: talep edilen dinamiğe bağımlı
  • EXCT mekaniği temeline dayalı
  • Handling Guide Online üzerinden tasarım ve konfigürasyon
 
  • Strok: maks. 3000 mm (X), 800 mm (Z)
  • X modülü: elektrikli
  • Y modülü: elektrikli ve pnömatik mümkün
  • Faydalı yük: talep edilen dinamiğe bağımlı
  • Handling Guide Online üzerinden tasarım ve konfigürasyon
 
  • Strok: maks. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Y modüller: elektrikli
  • Z modüller: elektrikli
  • dinamik tepki sayesinde kısa çevrim süresi
  • Nominal yük: maks. 10 kg'a kadar