Ürünler
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Hatlar
Valfler için bağlantı kabloları
NEBV
KMEB
KMF
NEDV
KMYZ
KME
KMC
KMH
KMV
KRP
MHAP-PI
KMPPE
KMPYE
 

Valfler için bağlantı kabloları

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • M8x1 dişli bobinler için, A-kodlu, EN 61076-2-104'e uygun
    • Diş M12x1 A-kodlu, EN 61076-2-101'e uygun
    • Port yapısı H
    • Port yapısı S
  • Kablo uzunluğu 0.5 … 30 m
 
Temel ürün gamı
  • Form C port yapılı bobinler için, EN 175301-803'e uygun
  • EB bobinler için
  • Kablo uzunuğu 0.5 ... 10 m
 
Temel ürün gamı
  • Form B port yapılı bobinler için, 11 mm endüstri standardına uygun
  • F bobinler için
  • Kablo uzunuğu 2.5 ... 10 m
 
  • Oransal kontrol valfleri VPWP için
  • VABP-S3 bağlantı pleytine bağlantı için
  • Kablo uzunluğu 0.1 veya 0.2 m
 
  • ZB port yapılı bobinler için
  • ZC port yapılı bobinler için
  • Kablo uzunluğu 0.2 ... 10 m
 
  • Form C port yapılı bobinler için, 9.4 mm endüstri standardına uygun
  • E bobinler için
  • Kablo uzunuğu 2.5 ... 10 m
 
  • Form A port yapılı bobinler için, EN 175301-803'e uygun
  • D bobinler için
  • N1 bobinler için
  • Kablo uzunluğu 2.5 ... 10 m
 
  • H port yapılı bobinler için
  • Kablo uzunluğu 0.5 ... 5 m
 
  • Form B port yapılı bobinler için, EN 175301-803'e uygun
  • V bobinler için
  • Kablo uzunuğu 2.5 ... 10 m
 
  • ZC port yapılı bobinler için, kendinden kilitli vida
  • Kablo uzunluğu 2.5 ... 5 m
 
  • H port yapılı elektriksel geçmeli bağlantı
  • Bağlantı pleyti valfleri ve manifold tipi valfler için, MHA1-...-PI ve MHP1-...-PI
  • Kablo uzunluğu 0.5 ... 1 m
 
  • M16x0.75 dişli bobinler için
  • Oransal basınç regülatörleri MPPE/MPPES için
  • Kablo uzunluğu 2.5 ... 5 m
 
  • M12x1 dişli bobinler için, A-kodlu, EN 61076-2-101'e uygun
  • MPYE oransal yön kontrol valflerinin SPC11 son konum kontrolörüne bağlantısı için
  • Kablo uzunluğu 0.3 ... 2 m