Ürünler
Valf modülleri
Valf adaları için aksesuarlar
Valfler
Uygulamaya özel valf modülleri
Valfler VOVC
MH1 valf adaları için valfler
MH2 valf adaları için valfler
Valfler CDVI
Valfler, Micro-/Mini-/Midi-valf adaları için
 

Uygulamaya özel valf modülleri

  Yazdır  
  • 2x 3/2-yollu valf, normalde kapalı.
 
  • Bağlantı M3
  • Geçirgenlik 10 ... 14 l/dk
  • Gerilim 5, 12, 24 V DC
  • Yarı hat tipi valf
  • Bağlantı pleytli valfi
  • Elektriksel uyarılı, direkt kumandalı.
 
  • Bağlantı M7; QS4
  • Debi miktarı 100 I/dk
  • Gerilim 24 V DC
  • Manifold tipi valf
  • Bağlantı pleyti valfi
  • Elektriksel uyarılı, direkt uyarılı.
 
  • Debi 300 ... 650 l/dak
  • Gerilim 24 V DC
  • Hijyenik
  • Korozyona dayanıklı
  • Kolay temizlenebilir
  • 12 valfe kadar valf adaları için.
 
  • Debi 4 ... 500 l/dak
  • Gerilim 24 V DC, 110 veya 230 V AC
  • 10 adet valfe kadar valf adaları için.