Servo motorlar

Festo'nun servo motorları, endüstriyel otomasyondaki her uygulama için yüksek maliyet verimliliği ile basit kullanım, büyük ölçüde esneklik ve maksimum hassasiyet ve güvenilirlik sunar. Servo sürücüler konumları, torku ve hızları hassas bir şekilde ve saniyenin kesirleri içinde kontrol edebilir ve tutabilir. Bu, zorlu üretim süreçlerini de uygulayabilen karmaşık makine sürücülerini etkinleştirir. Bu nedenle servo motorlar özellikle robotik ve otomasyon çözümleri için uygundur.

Kategorimizde daha fazla ürün bulabilirsiniz: Motorlar ve sürücüler

Festo servo motorlar

Mekanik ve kontrol teknolojiniz arasındaki ideal bağlantıdırlar ve Festo Automation Suite ile eksiksiz bir tahrik sistemi olarak hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınabilirler. Donanım ve yazılımda maksimum bağlanabilirlik yol gösterici ilkemizdir: Elektromekanik sisteminiz ve kontrol ortamınız ne olursa olsun, uygulamanızın gereksinimlerini tam olarak karşılayan elektrik kombinasyonunuzu bir araya getirin.

Festo Otomasyon Paketi

Servo motor EMMT-AS

EMMT-AS, dinamik, fırçasız, sürekli uyarmalı bir AC senkron servo motordur. Öncelikle zorlu ve dinamik uygulamalar için tasarlanmıştır. Çekirdek programımızdaki motor, düşük hızlarda bile çok düzgün çalışmasını sağlayan son derece düşük bir tutma torku ve ayrıca konumlandırma görevleri için iyi kontrol edilebilirlik ve yol doğruluğu ile karakterize edilir. Hızlı ve güvenli devreye alma: Elektronik tip plakası, motor için tüm önemli verileri içerir. CMMT-AS servo sürücü kontrolörü bunu okuyabilir ve böylece servo motoru otomatik olarak parametrelendirebilir. Yerden tasarruf sağlayan tek kablolu çözüm, kurulum çabasını da önemli ölçüde azaltır.

Servo Motor EMMT-AS, EMMT-EC

Servo motor EMMB-AS

Kompakt ve son derece ekonomik EMMB-AS ayrıca fırçasız, sürekli uyarmalı AC senkron servo motordur. Dört performans seviyesinde mevcut olup, özellikle elektronik endüstrisinde ve küçük parça montajında olduğu kadar test istasyonlarında da basit konumlandırma görevleri için uygundur. Standart olarak dijital tek dönüşlü mutlak ölçüm sistemiyle, isteğe bağlı olarak çok dönüşlü sistemle birlikte sunulur. eksenleri ELGC, mini kızaklar EGSC ve motor kontrolörü CMMT-AS ile birlikte sonuç, tüm bileşenlerin mükemmel etkileşimidir.

Servo motor EMMB-AS

Servo motorlar hangi sektörlerde kullanılmaktadır?

Makine ve tesis mühendisliğinin tüm alanlarında artan otomasyon, ürünleri değiştirirken daha kısa döngü süreleri ve daha fazla esneklik gerektirir. Bu gelişme günümüzde kullanılan servo sürücülerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu motorlar öncelikle aşağıdaki sektörlerdeki uygulamalar için kullanılır:

  • paketleme teknolojisi
  • plastik endüstrisi
  • metal endüstrisi
  • içecek ve gıda endüstrisi

Servo motorlar, performans ve uygulama açısından ölçeklendirilebilir oldukları için bu endüstrilerde özellikle değerlidir. İster yüksek hassasiyetli eksenler için doğrudan tahrik, ister uygun maliyetli motor-dişli kombinasyonu olsun, her zaman doğru performansı sunarlar. Ayrıca servo motorlar dijital sinyal iletimi ve kombine kablolarla kullanılabildikleri için kablolama zahmeti ve montaj süresi çok düşüktür.