Ürünler
Valfler
Elektriksel uyarılı proses ve medya valfleri
Selenoid valfler VYKA
Solenoid valfler VZWD
Solenoid valfler VZWF
Solenoid valfler VZWM
Ters jet pals valfleri VZWE
Solenoid valfler VZWP
Solenoid valfler MN1H
 
Valfler >   

Elektriksel uyarılı proses ve medya valfleri

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
  • Nominal genişlik 0,8; 1,2 mm
  • Çalışma basıncı 0 ... 2 bar
  • Elektriksel kontrol
  • Gerilim 12 V doğru akım ... 26 V doğru akım
  • Valf fonksiyonları 2/2 (NC), 2/2 (NO), 3/2
  • Conta malzemesi FPM, FFPM
  • Bağlantı plakası M5, 1/4-28 UNF-2B
 
Temel ürün gamı
  • Port 1/8", 1/4"
  • G dişler veya NPT dişler
  • Çalışma basıncı 0 ... 90 bar
  • Nominal basınç 40 bar
  • Elektriksel uyarı
  • Gerilim 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-yollu dikme valf (NK), direkt uyarılı
  • FKM sızdırmazlık malzemesi
  • Düşük debili yüksek basınçlı uygulamalar için.
 
Temel ürün gamı
  • "Port 1/4"", 3/8"", 1/2"", 3/4"", 1"", 1 1/4"", 1 1/2"", 2""
  • G-diş
  • Çalışma basıncı 0 ... 10 bar
  • Nominal basınç 40 bar
  • Elektriksel uyarı
  • Gerilim 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-yollu diyafram valf (N/K), pilot kontrollü
  • Sızdırmazlık malzemesi NBR, EPDM, FKM
  • Soğutma ve dolum sistemleri gibi kapalı uygulamalar için uygundur.
 
Temel ürün gamı
  • Bağlantı G1/4 ... G2, NPT-Diş ile de temin edilebilir
  • Geçirgenlik 1,400 ... 31,000 l/dk
  • Hat tipi montaj
  • Elektriksel uyarılı, ön kumandalı, pnömatik yay geri dönüşlü
  • Gaz ve sıvı şeklindeki maddelerin kontrolü için.
 
  • Bağlantı 3/4 ”, 1 ”, 1 1/2 ”, 2 ”, 2 1/2 ”
  • G-diş
  • Flanş çapı 60, 75, 89 mm
  • Çalışma basıncı 0.35 ... 8 bar
  • 2/2-yollu dikme valf (NK), pilot uyarılı
  • Sızdırmazlık malzemesi NBR
 
  • Bağlantı 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G diş veya NPT diş
  • Basınç aralığı 0,5 ... 40 bar
  • Elektriksel çalışma
  • Gerilim 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-yollu kesme valfi (NK)
  • Sızdırmazlık malzemesi viton keçe, NBR
  • Açık devrelerde gaz ve sıvı ortamın kontrolü için
 
  • Bağlantı G1/4 ... G1 1/2
  • Geçirgenlik 2,000 ... 30,500 l/dk.
  • Gerilim 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Hat tipi montaj
  • Elektriksel uyarılı, ön kumandalı, pnömatik yay geri dönüşlü
  • Erkek soket/Dişi soket bağlantısı
  • Gaz şeklindeki maddelerin kontrolü için.