Ürünler
Tutucular
Mekanik tutucular
Paralel tutucu
Üç noktadan tutucular
Açısal tutucu
Radyal tutucular
Döner/tutucu ünitesi
Adaptif kavrayıcı
 
Tutucular >   

Mekanik tutucular

  Yazdır  
  • Boyut 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Strok uzunluğu 0 ... 80 mm
  • Tutucu çenesi başına kuvvet 8 ... 770 N
  • Tutucu parmakları doğrusal bir hareket yapan tutucular, tutucu parmaklarının sayısından bağımsız (iki ve üç noktadan tutucu).
 
  • Boyut 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Tutucu çenesi başına strok uzunluğu 2.5 ... 10 mm
  • Tutucu çenesi başına kuvvet 30 ... 864 N
  • Tutucu parmakları doğrusal bir hareket yapan tutucular, tutucu parmaklarının sayısından bağımsız (iki ve üç noktadan tutucu).
 
  • Boyut 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Açılma açısı 14 ... 18.5°, 30°, 40°, 180°
  • Tutma torku 11 ... 965 Ncm
  • Tutma parmakları açıdan bağımsız dönüş hareketi yapan tutucular.
 
  • Boy 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Açılma açısı 180°
  • Tutma torku 13 ... 600 Ncm.
 
  • Ölçü: 12, 16, 20
  • Strok uzunluğu: tutucu çenesi başına 2.5 ... 7 mm
  • Kuvvet: tutucu çenesi başına 26 ... 65 N
  • Dönüş açısı 220°
  • Açısal silindir ve tutucu kombinasyonu.
 
  • Hassas ve güvenli dahili tutma için pnömatik tutucular.