Ürünler
Motorlar ve sürücüler
Kontrolör
Adım motorları için sürücü
Servo motor regülatörü CMMT-ST
Motor sürücüsü CMMO-ST
Motor sürücüleri CMMS-ST
 

Adım motorları için sürücü

  Yazdır  
Temel ürün gamı
Yenilik 7/2019
  • Step motorların ve fırçasız doğru akım motorların tahriki için alandan tasarruflu servo motor regülatörü
  • Gerilim 24, 48 V DC
  • Anma akımı 8 A (Zirve10A)
  • 300W'a kadar performans
 
Temel ürün gamı
  • Kompakt tasarım
  • Gerilim 24 V DC
  • Nominal akım 5 A
  • Mikro anahtar, 12 800 adım/dev
  • step motor için kapalı çevrim motor sürücüsü
 
  • Gerilim 24, 48 V DC
  • Nominal akım 8 A
  • Maks. adım frekansı 4 kHz